200G QSFP-DD/8x25G SFP28 DAC ブレイクアウトケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件に対応するように設計されていますQSFP-DDプラガブルソリューションは、200G伝送を可能にします。このホットスワップ可能なモジュールは、8つの送信チャネルと8つの受信チャネルを統合しています。SFF-8472、SFF-8432、QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj 標準に完全準拠しています。 データセンター、高性能コンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックにおいて、200G QSFPDDポートと25G SFP28ポートを使用する機器間の相互接続や隣接ラック間での接続に、非常に費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
タップまたはクリックで画像を拡大する
2m(7ft) 汎用互換 200G QSFP-DD ‐ 8x25G SFP28 パッシブダイレクトアタッチ銅製ブレイクアウトケーブル(DAC)
#153047
#153047
38,902円 (税抜)
FS P/N: QDD-200G-8SPC0242,792円 (税込)
FS P/N: QDD-200G-8SPC02
17 販売数
2 レビュー
2 Q&A
予約受付中、出荷予定日 2024年6月14日金曜日
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
汎用互換 200G QSFP-DD - 8x25G SFP28 DAC ブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP-DD ‐ 8 SFP28、28AWG)
仕様一覧
型番
QDD200-8S28PC02
メーカー
FS
コネクタタイプ
QSFP-DD - 8 SFP28
最大伝送レート
200Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
ケーブル長さ
2m(7ft)
ゲージ規格
28AWG
最小曲げ半径
22.5mm
消費電力
≤ 0.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj、SFF-8472、SFF-8432
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
NIC付き200Gから8x 25Gへ
もっと見る
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
製品を見る NIC付き200Gから8x 25Gへ
製品を見る スパインリーフアーキテクチャ
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチカッパ(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接するラック間でQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
最小20.5mm
曲げ半径で配線が簡単
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
仕様一覧
汎用互換 200G QSFP-DD - 8x25G SFP28 DAC ブレイクアウトケーブル(2メートル、パッシブ、QSFP-DD ‐ 8 SFP28、28AWG)
200G QSFP-DD/8x25G SFP28 DAC ブレイクアウトケーブルアセンブリは、標準およびコンボコネクタ構成の高密度要件に対応するように設計されていますQSFP-DDプラガブルソリューションは、200G伝送を可能にします。このホットスワップ可能なモジュールは、8つの送信チャネルと8つの受信チャネルを統合しています。SFF-8472、SFF-8432、QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj 標準に完全準拠しています。 データセンター、高性能コンピューティング(HPC)、スイッチ/ルーター/サーバー/ストレージラックにおいて、200G QSFPDDポートと25G SFP28ポートを使用する機器間の相互接続や隣接ラック間での接続に、非常に費用対効果の高いイーサネット接続ソリューションを提供します。
仕様一覧
型番
QDD200-8S28PC02
メーカー
FS
コネクタタイプ
QSFP-DD - 8 SFP28
最大伝送レート
200Gbps
材質
銅製
ケーブルタイプ
パッシブTwinax
ケーブル長さ
2m(7ft)
ゲージ規格
28AWG
最小曲げ半径
22.5mm
消費電力
≤ 0.5W
ジャケット材質
PVC(OFNR)
商業用温度範囲
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
通信プロトコル
QSFP-DD MSA、SFP28 MSA、IEEE802.3bj、SFF-8472、SFF-8432
保証期間
5年間
品質認証
詳細な認証を取得するには、製品コンプライアンスステータスにアクセスしてダウンロードしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
接続ソリューション
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
NIC付き200Gから8x 25Gへ
もっと見る
スイッチ間用200G-to-8x 25Gリンク
製品を見る NIC付き200Gから8x 25Gへ
製品を見る スパインリーフアーキテクチャ
製品を見る 特徴
低消費電力で省エネを実現
ダイレクトアタッチカッパ(DAC)は非常に短いリンクに適しており、ラック内や隣接するラック間でQSFP56-200Gポート間に200ギガビットリンクを確立するコスト効率の高い方法を提供します。
< 0.5W
低消費電力
銅製ケーブル
OPEXを節約する
最小20.5mm
曲げ半径で配線が簡単
実証済みの相互運用性についてホストデバイスでテスト済み
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
38,902円 (税抜)
42,792円 (税込)
予約受付中