IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色により、PDUとアクティブな機器の間の余分な長さやコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格が利用可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
10ft(3m) 17AWG 250V/10A 電源延長コード(IEC320 C14 - IEC320 C13、黒色)
Hot #142007
Hot #142007
2,219円 (税込)
FS P/N: PC14C13-10A
3.5K 販売数
5 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫1点在庫あり、配達予定日2024年05月31日金曜日
210 点仕入れ中、配達予定日2024年07月15日月曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
10ft(3m) IEC320 C14 - IEC320 C13 17AWG 250V/10A 電源延長コード、黒色
仕様一覧
オスプラグ
IEC60320 C14
メスコネクタ
IEC60320 C13
電圧互換性
250V AC
最大入力アンペア
10A
全長
10ft(3m)
ケーブルジャケットカラー
黒色
ゲージ規格
17AWG
ケーブル外径
7.9+0.1/-0.15mm
ケーブルジャケット種類
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
導体本数
3本、茶色, 青と緑色&黄色
導体材質
純銅
動作温度範囲
23℉ ~ 104℉(-5℃ ~ 40℃)
保存温度範囲
5℉ ~ 140℉(-15℃ ~ 60℃)
ケーブルジャケット耐熱温度
105℃
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
10A/250V安定した伝送
優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。
純銅導体
最高の電気伝導率と熱伝導率を備えた純銅導体を採用します。
SJTジャケット
VW-1難燃グレードに適合し、ケーブルの摩耗を軽減して安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
純銅導体を外部環境から最大限に保護します。
電源コード接続の二重保護
電源コードの両端の固定と接続が簡単です。セキュリティ設計により、接続の信頼性が向上し、ケーブル寿命が長くなります。
固定コネクタ
金属タブを備えたコネクタは、接続を固定し、差し込みを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を延ばすために結線の圧力を軽減するのに役立ちます。
データセンターに多機能給電システムを構築
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を延長したりするためのもので、さまざまな色を使用してデータセンター内の電力パスを示します。
仕様一覧
10ft(3m) IEC320 C14 - IEC320 C13 17AWG 250V/10A 電源延長コード、黒色
IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色により、PDUとアクティブな機器の間の余分な長さやコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格が利用可能です。
仕様一覧
オスプラグ
IEC60320 C14
メスコネクタ
IEC60320 C13
電圧互換性
250V AC
最大入力アンペア
10A
全長
10ft(3m)
ケーブルジャケットカラー
黒色
ゲージ規格
17AWG
ケーブル外径
7.9+0.1/-0.15mm
ケーブルジャケット種類
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
導体本数
3本、茶色, 青と緑色&黄色
導体材質
純銅
動作温度範囲
23℉ ~ 104℉(-5℃ ~ 40℃)
保存温度範囲
5℉ ~ 140℉(-15℃ ~ 60℃)
ケーブルジャケット耐熱温度
105℃
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 2
シナリオ 1
製品を見る シナリオ 2
製品を見る 特徴
10A/250V安定した伝送
優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。
純銅導体
最高の電気伝導率と熱伝導率を備えた純銅導体を採用します。
SJTジャケット
VW-1難燃グレードに適合し、ケーブルの摩耗を軽減して安全な伝送を実現します。
PVC絶縁
純銅導体を外部環境から最大限に保護します。
電源コード接続の二重保護
電源コードの両端の固定と接続が簡単です。セキュリティ設計により、接続の信頼性が向上し、ケーブル寿命が長くなります。
固定コネクタ
金属タブを備えたコネクタは、接続を固定し、差し込みを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を延ばすために結線の圧力を軽減するのに役立ちます。
データセンターに多機能給電システムを構築
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を延長したりするためのもので、さまざまな色を使用してデータセンター内の電力パスを示します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,219円 (税込)
グローバル倉庫1点在庫あり