IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色により、PDUとアクティブな機器の間の余分な長さやコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格が利用可能です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
6ft(1.8m) 14AWG 250V/16A 電源延長コード(IEC320 C20 - IEC320 C19、赤色)
Hot #142005
Hot #142005
2,305円 (税抜)
FS P/N: PC20C19-16A2,536円 (税込)
FS P/N: PC20C19-16A
1.5K 販売数
2 レビュー
3 Q&A
グローバル倉庫494点在庫あり、配達予定日2024年5月14日火曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
テストサポート
1年間保証
仕様一覧
接続ソリューション
特徴
Q&A
レビュー
その他関連リソース
6ft(1.8m) IEC320 C20 - IEC320 C19 14AWG 250V/16A 電源延長コード、赤色
仕様一覧
オスプラグ
IEC60320 C20
メスコネクタ
IEC60320 C19
電圧互換性
250V AC
最大入力アンペア
16A
全長
6ft(1.8M)
ケーブルジャケットカラー
赤色
ゲージ規格
14AWG
ケーブル外径
9.3+0.1/-0.15mm
ケーブルジャケット種類
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
導体本数
3本、茶色, 青と緑色&黄色
導体材質
純銅
動作温度範囲
23℉ ~ 104℉(-5℃ ~ 40℃)
保存温度範囲
5℉ ~ 140℉(-15℃ ~ 60℃)
ケーブルジャケット耐熱温度
105℃
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
16A/250V安定した伝送
優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。
純銅導体
低抵抗、高速導電性の純銅導体を適用します。
SJTジャケット
VW-1難燃剤グレードに適合し、ケーブルの摩耗を減らして安全に伝送します。
PVC絶縁
純銅導体を外部環境から最大限に保護します。
パワーポッド接続の二重保護
電源コードの両端を簡単に固定して接続できます。セキュリティ設計により、より信頼性の高い接続とより長いケーブル寿命が保証されます。
固定コネクタ
金属タブ付きのコネクタは、接続を固定し、プラギングを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を費やすために終了の救済圧力を和らげるのに役立ちます。
データセンターに多機能電源システムを確立する
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を拡張したりするためのものであり、データセンター内の電源パスを示すために異なる色を使用します。
仕様一覧
6ft(1.8m) IEC320 C20 - IEC320 C19 14AWG 250V/16A 電源延長コード、赤色
IEC60320電源コードは、電源接続の問題に対するソリューションを提供します。最適な長さとさまざまな色により、PDUとアクティブな機器の間の余分な長さやコードのたるみを最小限に抑え、さまざまなデバイスを簡単に識別できます。複数のアプリケーション環境に対応するために、あらゆる種類のコネクタタイプと国際規格が利用可能です。
仕様一覧
オスプラグ
IEC60320 C20
メスコネクタ
IEC60320 C19
電圧互換性
250V AC
最大入力アンペア
16A
全長
6ft(1.8M)
ケーブルジャケットカラー
赤色
ゲージ規格
14AWG
ケーブル外径
9.3+0.1/-0.15mm
ケーブルジャケット種類
SJT
ケーブルジャケット材質
PVC(VW-1)
導体本数
3本、茶色, 青と緑色&黄色
導体材質
純銅
動作温度範囲
23℉ ~ 104℉(-5℃ ~ 40℃)
保存温度範囲
5℉ ~ 140℉(-15℃ ~ 60℃)
ケーブルジャケット耐熱温度
105℃
デュアルロック
対応しない
接続ソリューション
シナリオ 1
シナリオ 1
製品を見る 特徴
16A/250V安定した伝送
優れた導電性と難燃性グレードにより、最大の電流伝送が安全に保証されます。
純銅導体
低抵抗、高速導電性の純銅導体を適用します。
SJTジャケット
VW-1難燃剤グレードに適合し、ケーブルの摩耗を減らして安全に伝送します。
PVC絶縁
純銅導体を外部環境から最大限に保護します。
パワーポッド接続の二重保護
電源コードの両端を簡単に固定して接続できます。セキュリティ設計により、より信頼性の高い接続とより長いケーブル寿命が保証されます。
固定コネクタ
金属タブ付きのコネクタは、接続を固定し、プラギングを安定させるのに役立ちます。
ストレインリリーフブーツ
ブーツは、耐用年数を費やすために終了の救済圧力を和らげるのに役立ちます。
データセンターに多機能電源システムを確立する
電源延長コードは、ネットワークデバイスに電力を供給したり、サーバーとUPSまたはPDU間の電源接続を拡張したりするためのものであり、データセンター内の電源パスを示すために異なる色を使用します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
2,305円 (税抜)
2,536円 (税込)
グローバル倉庫494点在庫あり