FS 日本 税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)
日本 / ¥ JPY
税込10,000円以上のお買い上げで送料無料(配送方法がDDPの場合を除く)

日本

この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は11に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は11に関するものです。
この写真は1に関するものです。
この写真は1に関するものです。

NVIDIAイーサネット MMA1T00-VS互換 200GBASE-SR4 QSFP56光モジュール(850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF)

Hot #139695
Hot #139695

イーサネット 50G PAM4 Broadcom VCSEL ≤ 5W

37,880円 (税込)
FS P/N: QSFP-SR4-200G
1.2K 販売数
5 レビュー
10 Q&A
Compatible Brands:
グローバル倉庫626点在庫あり、配達予定日2024年8月7日水曜日
倉庫の在庫状況をもっと見る
配送先 日本
送料無料 配送方法 配送サービス
一回のご注文金額が10,000円(税込)以上の場合、送料無料でお届けいたします。(配送方法がDDPの場合を除く)
製品とプロジェクトに関するお問い合わせ
5年間保証
30日間返品
30日間交換

FS標準 Mellanox MMA1T00-VS互換200GBASE-SR4 QSFP56モジュール(MMF、850nm、100m、MTP/MPO、DOM)

FS標準 Mellanox MMA1T00-VS互換200GBASE-SR4 QSFP56モジュールは、波長850nmのOM4マルチモードファイバ(MMF)を使用して、MTP/MPO-12コネクター上で200GBASEイーサネットのスループットを最大100mまで実現するように設計されています。このモジュールは、IEEE 802.3bs、200GBASE-SR4、SFF-8636 & SFF-8665規格に準拠しています。データセンター、ハイパフォーマンスコンピューティングネットワーク、企業のコアおよびディストリビューションレイヤーのアプリケーションに適しています。


ご注意: FS P/NはQSFP-SR4-200GからQSFP-SR4-200Gに変更されますが、製品は同じです。FS P/Nのみが変更されました。

製品規格
型番
MMA1T00-VS
メーカー
FS
インタフェース
QSFP56
最大伝送速度
200Gbps
波長
850nm
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
適用ケーブル
MMF
送信機タイプ
VCSEL 850nm
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-3 ~ 3dBm
受信感度
-6.5dBm
パワーバジェット
3.5dBm
レシーバー過負荷
5dBm
標準消費電力
≤ 5W
消光比
3dB
DDM/DOM機能
対応
商業用温度範囲
0 ~ 70℃(32 ~ 158℉)
CDR(クロック&データリカバリー)
TX&RX内蔵CDR
FEC機能
RS-FEC対応
通信プロトコル
IEEE 802.3bs、QSFP56 MSA、SFF-8665、SFF-8636
アプリケーション
200Gイーサネット、データセンター相互接続、高性能コンピューティング
品質認証
詳細な認証を取得するには、コンプライアンスセンターにアクセスしてください。
ご了承ください: お客様のネットワーク機器にサードパーティ製の光モジュール装着しても、その機器の保証に影響を受けません。ネットワーク機器の製造メーカーは、自社製品の保証サポートには影響しないことを述べているガイドラインが定めている為です。
特徴
省エネのための低消費電力
Inphiチップ内蔵により、200Gの安定した伝送と低消費電力を実現し、省エネと放熱の低減を実現します。
Inphiチップ
安定した伝送
<5W
低消費電力
200Gbps
高性能
中心波長
850nm
850nm
1271nm、1291nm、1311nm、1331nm
1310nm
コネクタ
MTP/MPO-12 UPC
MTP/MPO-24
LCデュプレックス
LCデュプレックス
最大伝送距離
70m@OM3/100m@OM4
100m
2km
10km
ケーブル種類
MMF
MMF
SMF
SMF
変調方式
4x50G PAM4
8x25G NRZ
4x50G PAM4
4x50G PAM4
送信機タイプ
VCSEL
VCSEL
DFB
DFB
チップ
Inphi
Macom
Oclaro
Inphi
温度範囲
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
0 ~ 70°C(32 ~ 158°F)
アプリケーション
200Gイーサネット、データセンター接続、高性能コンピューティング
2×100GBASE-SR4イーサネット、データセンター、スイッチ&ルーターの接続
200Gイーサネット、データセンター、クラウドネットワーク
200Gイーサネット、データセンター、5Gバックホール
Q&A
質問する
全て (10)Backward Compatible (1)Class 1 Laser (1)Matching Cables (1)Mellanox Series (1)PAM4 (1)Product Comparison (1)Product Test (1)
顧客のレビュー
レビューを書く
(undefined レビュー)
5.0
5 つ星
4 つ星
3 つ星
2 つ星
1 つ星
5
0
0
0
0

C***s

Germany

2023年3月22日
5.0
You are absolutely amazing. I really appreciate your help and the high-quality products FS provides.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

K***n

United States

2023年3月08日
5.0
Just to let you know, the order was received this morning and works perfectly in my switches. Very happy with the service.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0

S***o

Netherlands

2023年2月13日
5.0
I have started to use the product and it works great and I am very happy with the quality of the product.
Delivery was fast and service is good.
FS認証購入者
役に立った 0
コメント 0
すべてのレビューを見る
その他関連リソース
最近閲覧した製品