US ConecのELiMENT® MDCコネクタは、直径2.0mmまでのマルチモードおよびシングルモードファイバケーブルの終端用に設計されたVSFF(超小型フォームファクタ)デュプレックス光コネクタです。MDCコネクタは、業界標準のLC光コネクタで使用されている実績のある1.25mmフェルール技術で製造されています。画期的なDirectConec™プッシュプルブート技術により、極めて高密度なコネクタ環境での個別コネクタアクセスを容易に実現します。このパッチケーブルは、SFP-DD、OSFP、QSFP-DDモジュールと直接接続することができます。
ご注意:DirectConec™はUS Conecの登録商標です。