Juniper互換SFP+モジュールは、LCシンプレクスコネクタ経由でOS2 SMFを最大20kmサポートします。この10G BiDi SFP+モジュールは、1本の光ファイバによるデータ伝送を特徴としており、一方のモジュールは波長1330nmのチャネルを送信し、波長1270nmの信号を受信します。
SFP-10G-BX-Iは産業用動作温度範囲に対応し、過酷な産業環境でも動作します。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、SONET OC-192/SDH、ファイバチャネルなどに最適です。
タップまたはクリックで画像を拡大する
産業用 Juniper Networks EX-SFP-10GE-BX32-20-I互換 10GBASE-BX BiDi SFP+光モジュール(1330nm-TX/1270nm-RX 20km DOM LC/UPCシンプレックス SMF)
#111877
#111877
8,213円 (税抜)
FS P/N: SFP-10G-BX-I9,034円 (税込)
FS P/N: SFP-10G-BX-I
132 販売数
20 レビュー
4 Q&A
モジュールの種類:
グローバル倉庫4点在庫あり、配達予定日2024年05月23日木曜日
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
Juniper互換 10GBASE-BX20-D SFP+モジュール(SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、20km、LC、DOM)
製品規格
型番
SFP-10G-BX-I
メーカー
FS.商業用
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 3dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
8.4dB
受信機過負荷
0.5dBm
標準消費電力
≤ 1.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
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
既存のファイバの利用率の向上
BiDiモジュールは、同じファイバのストランド上でデータを送受信し、ネットワークファイバのリソースとコストを50%大幅に節約します。
ネットワーク容量を2倍にする
双方向モジュールにより、ネットワークの回復力も向上し、冗長リンクが提供されます。
単一方向のスイッチングネットワーク
デュプレックスLCモジュール
デュプレックスLCモジュール
双方向のスイッチングネットワーク
シンプレックスLCモジュール
シンプレックスLCモジュール
データセンター向けの10G接続
1.5Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトルテスト
1330nm/1270nm
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
さまざまなブランドで動作するようにモジュールを再構成することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
仕様一覧
Juniper互換 10GBASE-BX20-D SFP+モジュール(SMF、1330nm-TX/1270nm-RX、20km、LC、DOM)
Juniper互換SFP+モジュールは、LCシンプレクスコネクタ経由でOS2 SMFを最大20kmサポートします。この10G BiDi SFP+モジュールは、1本の光ファイバによるデータ伝送を特徴としており、一方のモジュールは波長1330nmのチャネルを送信し、波長1270nmの信号を受信します。
SFP-10G-BX-Iは産業用動作温度範囲に対応し、過酷な産業環境でも動作します。低消費電力、高速性を特長とするこの10G SFP+モジュールは、データセンター、10Gイーサネット、SONET OC-192/SDH、ファイバチャネルなどに最適です。
製品規格
型番
SFP-10G-BX-I
メーカー
FS.商業用
フォームファクタ
SFP+
最大伝送速度
10.3125Gbps
波長
1330nm-TX/1270nm-RX
最大伝送距離
20km
コネクタ
LCシンプレックス
適用ケーブル
SMF
送信機タイプ
DFB
受信機タイプ
PIN
送信パワー
-6 ~ 3dBm
受信感度
< -14.4dBm
パワーバジェット
8.4dB
受信機過負荷
0.5dBm
標準消費電力
≤ 1.5W
消光比
> 3.5dB
DDM/DOM
対応
産業用温度範囲
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
通信プロトコル
SFP+ MSA準拠、CPRI、eCPRI
保証期間
5年間
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
既存のファイバの利用率の向上
BiDiモジュールは、同じファイバのストランド上でデータを送受信し、ネットワークファイバのリソースとコストを50%大幅に節約します。
ネットワーク容量を2倍にする
双方向モジュールにより、ネットワークの回復力も向上し、冗長リンクが提供されます。
単一方向のスイッチングネットワーク
デュプレックスLCモジュール
デュプレックスLCモジュール
双方向のスイッチングネットワーク
シンプレックスLCモジュール
シンプレックスLCモジュール
データセンター向けの10G接続
1.5Wの低電力、高密度、高速を特徴とするSFP+モジュールは、10G伝送への迅速な立ち上げを支援する一般的な方法を提供します。
相互運用性を実証するためにホストデバイスでテスト済み
すべてのユニットは、対象のスイッチ環境での互換性について品質テストされており、完璧な動作が保証されています。
包括的なテストにより信頼性が向上
高度な機器を使用した厳格なプロセスを通じて認定され、高品質で信頼性の高い光学部品を確実に入手できます。
光スペクトルテスト
1330nm/1270nm
アイパターンテスト
マスクマージン >20%
ビット誤り率テスト
BER 1E-12
温度テスト
-40 ~ 85°C
ネットワークのシームレスな接続を実現
さまざまなブランドで動作するようにモジュールを再構成することで、FSボックスは在庫コストの柔軟性を提供します。
Q&A
顧客のレビュー
その他関連リソース
8,213円 (税抜)
9,034円 (税込)
グローバル倉庫4点在庫あり