800G NDR OSFP Transceiver
800G NDR OSFP DAC
400G NDR OSFP Transceiver
400G NDR OSFP DAC & AOC
Soluzioni InfiniBand Accelerate per l'HPC
Sfruttando la piattaforma InfiniBand NVIDIA Quantum-2 e il server GPU, FS fornisce una soluzione di rete NDR che offre vantaggi significativi in termini di alta velocità, bassa latenza, scalabilità ed efficienza.
Perché Scegliere i Prodotti InfiniBand di FS
I Cavi e i Transceiver FS InfiniBand soddisfano i requisiti tecnici originali di Mellanox/NVIDIA, progettati per massimizzare le prestazioni delle reti HPC che richiedono connessioni ad alta larghezza di banda, a bassa latenza e altamente affidabili.
Dati Misurati sui Dispositivi NVIDIA/Mellanox
Grazie alle elevate prestazioni, le ottiche e i cavi FS InfiniBand possono essere perfettamente adattati agli switch e ai prodotti NIC NVIDIA/Mellanox, offrendo un'efficienza di trasmissione ottimale nei supercomputer e nei sistemi iper-scala con requisiti rigorosi.
Latenza Bassa
BER Basso
Alta Larghezza di Banda
Test di Compatibilità
Con gli switch e le NIC NVIDIA/Mellanox InfiniBand NDR/HDR/EDR, FS Centro di Test ricrea completamente l'ambiente originale e testa ogni parte per garantire la compatibilità.
NVIDIA Quantum-2 Serie QM9700
MQM9700-NS2F
MQM9790-NS2F
NVIDIA Quantum Serie QM8700
MQM8700-HS2F
MQM8790-HS2F
NVIDIA Switch-IB 2 Serie SB7800
MSB7800-ES2F
MSB7890-ES2F
NVIDIA ConnectX Adattatori
MCX75510AAS-NEAT
MCX653106A-ECAT-SP
Prodotti Raccomandati
OSFP-SR8-800G
Qualificati per i Sistemi End-to-end NDR InfiniBand
Chip DSP Broadcom 7nm Integrato, Massimo Consumo Energetico 15W
Finned-Top OSFP Utilizzato negli Switch Quantum-2 Raffreddati ad Aria
Supporto di Collegamenti da 800G a 800G per Switch a Switch o da 800G a due 400G per ConnectX-7
OSFP-SR4-400G-FL
Qualificati per i Sistemi End-to-end NDR InfiniBand
Broadcom 5nm DSP Integrato, Massimo Consumo Energetico 9W
Flat-top OSFP per l'Adattatore ConnectX-7
Supporto di Collegamenti da 800G a due 400G per Switch a Adattatore
QSFP-FR4-200G
Qualificato per i Sistemi End-to-End InfiniBand HDR
Massimo Consumo Energetico 6.5W
Supporto di Collegamenti da 200G a 200G per Switch a Switch
4x 50G-PAM4 Elettrico a 4x 50G-PAM4 Ottico Multiplexed
QSFP-SR4-100G
Qualificato per i Sistemi End-to-End EDR InfiniBand
Chip Macom Integrato, e Massimo Consumo Energetico 2.5W
Supporto di Collegamenti da 100G a 100G per Switch a Switch o Switch a Adattatore
4x 25G-NRZ Elettrico a 4x 25G-NRZ Ottico Parallelo
QSFP-SR4-40G
Qualificato per i Sistemi End-to-End InfiniBand FDR10
Chip Macom Integrato, e Massimo Consumo Energetico 1.5W
Supporto di Collegamenti da 40G a 40G per Switch a Switch o Switch a Adattatore
4x 10G-NRZ Elettrico a 4x 10G-NRZ Ottico Parallelo
OSFP-800G-PC005
Qualificati per i Sistemi End-to-end InfiniBand NDR
Bassa Latenza, Bassa Perdita di Inserzione, Bassa Diafonia, Interconnessione ad Alta Velocità
8x 100G-PAM4 a 8x 100G-PAM4
100% Verificato dall'Originale, Perfettamente Compatibile con i Dispositivi NVIDIA QM9700/9790
OSFP-400G-2QPC01
Qualificati per i Sistemi End-to-end InfiniBand NDR
Bassa Latenza, Bassa Perdita di Inserzione, Bassa Diafonia, Interconnessione ad Alta Velocità
2x 4x50G-PAM4 a Dual 4x50G-PAM4
100% Verificato dall'Originale, Perfettamente Compatibile con i Dispositivi NVIDIA QM9700/9790
OSFP-400G-2QAO30
Qualificati per i Sistemi End-to-end InfiniBand NDR
Bassa Latenza, Bassa Perdita di Inserzione, Bassa Diafonia, Interconnessione ad Alta Velocità
2x 4x50G-PAM4 a Dual 4x50G-PAM4
100% Verificato dall'Originale, Perfettamente Compatibile con i Dispositivi NVIDIA QM9700/9790