FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda QSFP-SR4-40G.
Questa immagine riguarda .
Questa immagine riguarda .

NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatibile QSFP+ 40G SR4 850nm 150m DOM MPO-12/UPC FDR10 MMF Transceiver Ottico

#152670
#152670

IB 40G SR4 SB7800/7890 Switch e ConnectX-5 HCA Macom ≤1.5W

39,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
47,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-40G
225 Venduti
16 Recensioni
4 Domande
5575 In Magazzino DE, Riceverai entro il 08 mag., 2024
626 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 17 mag., 2024
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
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatibile QSFP+ 40G SR4 FDR10 Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 150m, MPO-12/UPC, DOM)

NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatibile QSFP+ Transceiver Ottico è un transceiver parallelo multimodale SR4 InfiniBand 40Gb/s QSFP+ che utilizza un singolo connettore ottico MPO-12/UPC a 4 canali. Il sistema parallelo multimodale a breve portata a 4 canali (SR4) utilizza la modulazione 10G-NRZ e ha una portata massima di 150 metri utilizzando fibre multimodali OM4. È qualificato per l'uso in sistemi end-to-end InfiniBand FDR10.
È la soluzione ideale per i settori del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale, che si integra perfettamente nell'infrastruttura di elaborazione e di archiviazione per garantire un'interconnettività efficiente ad alte prestazioni. Utilizzato negli switch SB7800/SB7890 e negli adattatori ConnectX-5.

Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MC2210411-SR4E
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.25Gbps (4×10.3125Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
150m@OM4/100m@OM3
Connettore
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.6~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-9.5dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Formato di Modulazione
NRZ
Protocolli
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8472
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Applicazione
InfiniBand FDR10

Famiglia di Prodotti InfiniBand

I prodotti FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand massimizzano le prestazioni della rete HPC.

Famiglia di Prodotti InfiniBand

Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Caratteristiche

Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il Chip Macom Integrato consente una trasmissione stabile a 40G e un basso consumo energetico, con un risparmio di energia e una riduzione della dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤1.5W
Minore Consumo di Energia
40Gbps
Alta Prestazione
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera > 20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connettore
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
Distanza di Cavo (Max.)
100m@OM3
150m@OM4
100m@OM3
150m@OM4
10km
10km
Modulazione
4×10.3125G NRZ
4×10.3125G NRZ
4×10.3125G NRZ
4×10.3125G NRZ
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
DFB CWDM
DFB CWDM
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Macom Chip
Consumo di Energia
≤1.5W
≤1.5W
≤3.5W
≤2.5W
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Applicazione
InfiniBand
40G a 40G
InfiniBand
40G a 40G
InfiniBand
40G a 40G
InfiniBand
40G a 40G
Specifiche

NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatibile QSFP+ 40G SR4 FDR10 Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 150m, MPO-12/UPC, DOM)

NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatibile QSFP+ Transceiver Ottico è un transceiver parallelo multimodale SR4 InfiniBand 40Gb/s QSFP+ che utilizza un singolo connettore ottico MPO-12/UPC a 4 canali. Il sistema parallelo multimodale a breve portata a 4 canali (SR4) utilizza la modulazione 10G-NRZ e ha una portata massima di 150 metri utilizzando fibre multimodali OM4. È qualificato per l'uso in sistemi end-to-end InfiniBand FDR10.
È la soluzione ideale per i settori del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale, che si integra perfettamente nell'infrastruttura di elaborazione e di archiviazione per garantire un'interconnettività efficiente ad alte prestazioni. Utilizzato negli switch SB7800/SB7890 e negli adattatori ConnectX-5.

Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MC2210411-SR4E
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP+
Tasso Massimo di Dati
41.25Gbps (4×10.3125Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
150m@OM4/100m@OM3
Connettore
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-7.6~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-9.5dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
≤1.5W
Rapporto di Estinzione
>3dB
Formato di Modulazione
NRZ
Protocolli
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436, SFF-8472
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Applicazione
InfiniBand FDR10

Famiglia di Prodotti InfiniBand

I prodotti FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand massimizzano le prestazioni della rete HPC.

Famiglia di Prodotti InfiniBand

Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il Chip Macom Integrato consente una trasmissione stabile a 40G e un basso consumo energetico, con un risparmio di energia e una riduzione della dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤1.5W
Minore Consumo di Energia
40Gbps
Alta Prestazione
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera > 20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
850nm
1310nm
1310nm
Connettore
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
Distanza di Cavo (Max.)
100m@OM3
150m@OM4
100m@OM3
150m@OM4
10km
10km
Modulazione
4×10.3125G NRZ
4×10.3125G NRZ
4×10.3125G NRZ
4×10.3125G NRZ
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
VCSEL
DFB CWDM
DFB CWDM
Chip
Macom Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Macom Chip
Consumo di Energia
≤1.5W
≤1.5W
≤3.5W
≤2.5W
Intervallo di Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
0 a 70°C (32 a 158°F)
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Applicazione
InfiniBand
40G a 40G
InfiniBand
40G a 40G
InfiniBand
40G a 40G
InfiniBand
40G a 40G

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

39,00 € (Excl. IVA)

47,58 € (Incl. IVA)

5575 In Magazzino DE
626 In Magazzino Globale