NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatibile QSFP+ Transceiver Ottico è un transceiver parallelo multimodale InfiniBand 40Gb/s QSFP+, CSR4 che utilizza un singolo connettore ottico MPO-12/UPC a 4 canali. Il sistema parallelo multimodale a breve portata a 4 canali (CSR4) utilizza la modulazione 10G-NRZ e ha una portata massima di 400 metri utilizzando fibre multimodali OM4. È qualificato per l'uso in sistemi end-to-end InfiniBand FDR10.
È la soluzione ideale per i settori del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale, che si integra perfettamente nell'infrastruttura di elaborazione e di archiviazione per garantire un'interconnettività efficiente ad alte prestazioni. Utilizzato negli switch SB7800/SB7890 e negli adattatori ConnectX-5.
Clicca per aprire la vista espansa
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatibile QSFP+ 40G-CSR4 850nm 400m DOM MPO-12/UPC FDR10 MMF Transceiver Ottico
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatibile QSFP+ 40G CSR4 FDR10 Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 400m, MPO-12/UPC, DOM)
Famiglia di Prodotti InfiniBand
Famiglia di Prodotti InfiniBand
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | Duplex LC/UPC | Duplex LC/UPC |
Distanza di Cavo (Max.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 100m@OM3 150m@OM4 | 10km | 10km |
Modulazione | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | DFB CWDM | DFB CWDM |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip |
Consumo di Energia | ≤1.5W | ≤1.5W | ≤3.5W | ≤2.5W |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Applicazione | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G |
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatibile QSFP+ 40G CSR4 FDR10 Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 400m, MPO-12/UPC, DOM)
NVIDIA InfiniBand MC2210411-SR4E Compatibile QSFP+ Transceiver Ottico è un transceiver parallelo multimodale InfiniBand 40Gb/s QSFP+, CSR4 che utilizza un singolo connettore ottico MPO-12/UPC a 4 canali. Il sistema parallelo multimodale a breve portata a 4 canali (CSR4) utilizza la modulazione 10G-NRZ e ha una portata massima di 400 metri utilizzando fibre multimodali OM4. È qualificato per l'uso in sistemi end-to-end InfiniBand FDR10.
È la soluzione ideale per i settori del supercalcolo e dell'intelligenza artificiale, che si integra perfettamente nell'infrastruttura di elaborazione e di archiviazione per garantire un'interconnettività efficiente ad alte prestazioni. Utilizzato negli switch SB7800/SB7890 e negli adattatori ConnectX-5.
Famiglia di Prodotti InfiniBand
Famiglia di Prodotti InfiniBand
Lunghezza d'Onda Centrale | 850nm | 850nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MPO-12/UPC | MPO-12/UPC | Duplex LC/UPC | Duplex LC/UPC |
Distanza di Cavo (Max.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 100m@OM3 150m@OM4 | 10km | 10km |
Modulazione | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ | 4×10.3125G NRZ |
Tipo di Trasmettitore | VCSEL | VCSEL | DFB CWDM | DFB CWDM |
Chip | Macom Chip | Macom Chip | Semtech Chip | Macom Chip |
Consumo di Energia | ≤1.5W | ≤1.5W | ≤3.5W | ≤2.5W |
Intervallo di Temperatura | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | 0 a 70°C (32 a 158°F) | -40 a 85°C (-40 a 185°F) |
Applicazione | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G | InfiniBand 40G a 40G |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
65,00 € (Excl. IVA)
79,30 € (Incl. IVA)