FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda 667.
Questa immagine riguarda 667.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 667.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 667.
Questa immagine riguarda 667.
Questa immagine riguarda 667.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 667.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 667.

NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 Compatibile QSFP28 100G SR4 850nm 100m DOM MPO-12/UPC EDR MMF Transceiver Ottico

#152667
#152667

IB 100G SR4 SB7800/7890 Switch e ConnectX-5 HCA Macom ≤2.5W

79,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-100G
96,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-SR4-100G
195 Venduti
13 Recensioni
3 Domande
Disponibile per l'ordine arretrato, Recentemente riceverlo entro il 30 mag., 2024
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
NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 Compatibile QSFP28 100G SR4 EDR Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 100m, MPO-12/UPC, DOM)

NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 Compatibile è un transceiver ottico QSFP28 a 4 canali, collegabile, progettato per l'uso in collegamenti 100GbE con portata fino a 100m su fibre multimodali. L'interfaccia ottica è composta da quattro canali ottici/fibre in ciascuna direzione, destinati a un cavo MMF parallelo tramite un connettore MPO standard. Ogni canale/fibra opera a velocità di segnalazione fino a 25,78125GBd. È qualificato per l'uso in sistemi end-to-end InfiniBand EDR.
È la soluzione ideale per i settori del supercomputing e dell'intelligenza artificiale, che si integra perfettamente nell'infrastruttura di elaborazione e di archiviazione per garantire un'interconnettività efficiente ad alte prestazioni. Utilizzato negli switch SB7800/SB7890 e negli adattatori ConnectX-5.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-SR4-100GE a QSFP-SR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MMA1B00-E100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
100m@OM4/70m@OM3
Connettore
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>2dB
Formato di Modulazione
NRZ
Protocolli
QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE Std 802.3bm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Applicazione
Infiniband 100G EDR

Famiglia di Prodotti InfiniBand

I prodotti FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand massimizzano le prestazioni della rete HPC.

Famiglia di Prodotti InfiniBand

Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Caratteristiche

Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il Chip Macom Integrato consente una trasmissione stabile a 100G e un basso consumo energetico, con un risparmio di energia e una riduzione della dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤2.5W
Minore Consumo di Energia
100Gbps
Alta Prestazione
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Processo rigoroso per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera > 20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
1310nm
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connettore
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
Distanza di Cavo (Max.)
70m@OM3
100m@OM4
500m
10km
2km
Tipo di Cavo
MMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
DFB
LAN WDM EML
CWDM DML
Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Macom Chip
Consumo di Energia
≤2.5W
≤3.5W
≤3.5W
≤3.5W
Applicazione
InfiniBand
100G a 100G
InfiniBand
100G a 100G
InfiniBand
100G a 100G
InfiniBand
100G a 100G
Specifiche

NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 Compatibile QSFP28 100G SR4 EDR Transceiver Ottico (MMF, 850nm, 100m, MPO-12/UPC, DOM)

NVIDIA InfiniBand MMA1B00-E100 Compatibile è un transceiver ottico QSFP28 a 4 canali, collegabile, progettato per l'uso in collegamenti 100GbE con portata fino a 100m su fibre multimodali. L'interfaccia ottica è composta da quattro canali ottici/fibre in ciascuna direzione, destinati a un cavo MMF parallelo tramite un connettore MPO standard. Ogni canale/fibra opera a velocità di segnalazione fino a 25,78125GBd. È qualificato per l'uso in sistemi end-to-end InfiniBand EDR.
È la soluzione ideale per i settori del supercomputing e dell'intelligenza artificiale, che si integra perfettamente nell'infrastruttura di elaborazione e di archiviazione per garantire un'interconnettività efficiente ad alte prestazioni. Utilizzato negli switch SB7800/SB7890 e negli adattatori ConnectX-5.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP28-SR4-100GE a QSFP-SR4-100G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
NVIDIA InfiniBand Compatibile
MMA1B00-E100
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP28
Tasso Massimo di Dati
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Lunghezza d'Onda
850nm
Distanza Massima di Cavo
100m@OM4/70m@OM3
Connettore
MTP/MPO-12 UPC
Media
MMF
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-8.4~2.4dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-10.3dBm
Powerbudget
1.9dB
Sovraccarico del Ricevitore
2.4dBm
Consumo di Energia
≤2.5W
Rapporto di Estinzione
>2dB
Formato di Modulazione
NRZ
Protocolli
QSFP28 MSA, SFF-8636, IEEE Std 802.3bm
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Applicazione
Infiniband 100G EDR

Famiglia di Prodotti InfiniBand

I prodotti FS NDR/HDR/EDR/FDR InfiniBand massimizzano le prestazioni della rete HPC.

Famiglia di Prodotti InfiniBand

Incremento dell'HPC con la Soluzione FS InfiniBand Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Basso Consumo Energetico per il Risparmio Energetico
Il Chip Macom Integrato consente una trasmissione stabile a 100G e un basso consumo energetico, con un risparmio di energia e una riduzione della dissipazione di calore.
Macom Chip
Trasmissione Stabile
≤2.5W
Minore Consumo di Energia
100Gbps
Alta Prestazione
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Processo rigoroso per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera > 20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Lunghezza d'Onda Centrale
850nm
1310nm
1310nm
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Connettore
MPO-12/UPC
MPO-12/UPC
Duplex LC/UPC
Duplex LC/UPC
Distanza di Cavo (Max.)
70m@OM3
100m@OM4
500m
10km
2km
Tipo di Cavo
MMF
SMF
SMF
SMF
Modulazione
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
4x25.78G NRZ
Tipo di Trasmettitore
VCSEL
DFB
LAN WDM EML
CWDM DML
Chip
Macom Chip
Semtech Chip
Semtech Chip
Macom Chip
Consumo di Energia
≤2.5W
≤3.5W
≤3.5W
≤3.5W
Applicazione
InfiniBand
100G a 100G
InfiniBand
100G a 100G
InfiniBand
100G a 100G
InfiniBand
100G a 100G

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

79,00 € (Excl. IVA)

96,38 € (Incl. IVA)

Disponibile per l'ordine arretrato