Le schede ConnectX-7 InfiniBand sono un'aggiunta innovativa alla serie di schede di rete ConnectX, leader del settore. Grazie a una porta da 400 Gb/s per InfiniBand, a una latenza bassissima e a 330-370 milioni di messaggi al secondo, le schede ConnectX-7 InfiniBand consentono di ottenere le prestazioni più elevate e la soluzione più flessibile per soddisfare le esigenze in continua crescita delle applicazioni dei data center. Oltre a tutte le caratteristiche innovative delle versioni precedenti, le schede ConnectX-7 offrono una serie di miglioramenti per migliorare ulteriormente le prestazioni e la scalabilità.
ConnectX-7 supporta le velocità NDR, NDR200, HDR, HDR100, EDR, FDR e SDR InfiniBand.
Clicca per aprire la vista espansa
Scheda Adattatore NVIDIA Mellanox MCX75510AAS-NEAT ConnectX-7 InfiniBand/VPI, NDR IB (400Gb/s), OSFP a Porta Singola, Opzione di Estensione PCIe 5.0x 16 conx 16, Staffa Alta
Scheda Adattatore InfiniBand NVIDIA MCX75510AAS-NEAT ConnectX-7, OSFP a Porta Singola da 400 Gb/s, PCIe 5.0 x16, Staffa Alta
sistemi operativi
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
RDMA consente un vero e proprio offload della CPU e il bypass del kernel
di conseguenza, le applicazioni basate su RDMA consentono un migliore utilizzo delle risorse HW di rete, aumentando la velocità e riducendo le latenze dei collegamenti.
InfiniBand è l'unica soluzione di interconnessione ad alte prestazioni con comprovate capacità di qualità del servizio, che si traduce in un'efficienza di rete senza pari.
Porte | OSFP a Porta Singola | OSFP a Porta Singola | OSFP a Porta Singola | QSFP112 a Porta Singola |
Interfaccia PCIe | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 |
Supporto Velocità Dati InfiniBand | SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
Supporto Velocità Dati Ethernet | — | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | 400/200/100/50/25/10 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | ||||
SR-IOV | ||||
Hardware-based I/O Virtualization |
Scheda Adattatore InfiniBand NVIDIA MCX75510AAS-NEAT ConnectX-7, OSFP a Porta Singola da 400 Gb/s, PCIe 5.0 x16, Staffa Alta
Le schede ConnectX-7 InfiniBand sono un'aggiunta innovativa alla serie di schede di rete ConnectX, leader del settore. Grazie a una porta da 400 Gb/s per InfiniBand, a una latenza bassissima e a 330-370 milioni di messaggi al secondo, le schede ConnectX-7 InfiniBand consentono di ottenere le prestazioni più elevate e la soluzione più flessibile per soddisfare le esigenze in continua crescita delle applicazioni dei data center. Oltre a tutte le caratteristiche innovative delle versioni precedenti, le schede ConnectX-7 offrono una serie di miglioramenti per migliorare ulteriormente le prestazioni e la scalabilità.
ConnectX-7 supporta le velocità NDR, NDR200, HDR, HDR100, EDR, FDR e SDR InfiniBand.
sistemi operativi
RDMA consente un vero e proprio offload della CPU e il bypass del kernel
di conseguenza, le applicazioni basate su RDMA consentono un migliore utilizzo delle risorse HW di rete, aumentando la velocità e riducendo le latenze dei collegamenti.
InfiniBand è l'unica soluzione di interconnessione ad alte prestazioni con comprovate capacità di qualità del servizio, che si traduce in un'efficienza di rete senza pari.
Porte | OSFP a Porta Singola | OSFP a Porta Singola | OSFP a Porta Singola | QSFP112 a Porta Singola |
Interfaccia PCIe | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 |
Supporto Velocità Dati InfiniBand | SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
Supporto Velocità Dati Ethernet | — | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | 400/200/100/50/25/10 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | ||||
SR-IOV | ||||
Hardware-based I/O Virtualization |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.498,00 € (Excl. IVA)
1.827,56 € (Incl. IVA)