Il NVIDIA® ConnectX®-7 MCX715105AS-WEAT offre soluzioni flessibili e ad alte prestazioni con una singola porta di connettività da 400 Gb e supporta i protocolli InfiniBand ed Ethernet. Consente messaggi da 256 a 4Kbyte di unità massima di trasmissione (MTU) e 2Gbyte. Per i carichi di lavoro di archiviazione, MCX715105AS-WEAT fornisce un'ampia serie di funzionalità di rete, archiviazione e sicurezza definite dal software e accelerate dall'hardware, consentendo alle organizzazioni di modernizzare e proteggere le proprie infrastrutture IT. Inoltre, ConnectX-7 consente di realizzare soluzioni agili e ad alte prestazioni dai data center edge-to-core ai cloud, migliorando la sicurezza della rete e riducendo il costo totale di proprietà.
Clicca per aprire la vista espansa
Scheda Adattatore NVIDIA Mellanox MCX715105AS-WEAT ConnectX®-7 InfiniBand 400GbE/NDR, Porta Singola QSFP112, PCIe 5.0 x 16, Secure Boot, Supporto Alto e Corto
Scheda Adattatore VPI NVIDIA MCX715105AS-WEAT ConnectX-7, 400GbE/NDR a Porta Singola QSFP112, PCIe 5.0 x16, Supporto Alto e Corto
Sistema Operativo
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
RDMA consente un vero e proprio offload della CPU e il bypass del kernel
di conseguenza, le applicazioni basate su RDMA consentono un migliore utilizzo delle risorse HW di rete, aumentando la velocità e riducendo le latenze dei link.
InfiniBand è l'unica soluzione di interconnessione ad alte prestazioni con comprovate capacità di qualità del servizio, che si traduce in un'efficienza di rete senza pari.
Porte | QSFP112 a Porta Singola | OSFP a Porta Singola | OSFP a Porta Singola | OSFP a Porta Singola |
Interfaccia PCIe | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 |
Supporto Velocità Dati InfiniBand | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
Supporto Velocità Dati Ethernet | 400/200/100/50/25/10 Gb/s | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | — | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | ||||
SR-IOV | ||||
Hardware-based I/O Virtualization |
Scheda Adattatore VPI NVIDIA MCX715105AS-WEAT ConnectX-7, 400GbE/NDR a Porta Singola QSFP112, PCIe 5.0 x16, Supporto Alto e Corto
Il NVIDIA® ConnectX®-7 MCX715105AS-WEAT offre soluzioni flessibili e ad alte prestazioni con una singola porta di connettività da 400 Gb e supporta i protocolli InfiniBand ed Ethernet. Consente messaggi da 256 a 4Kbyte di unità massima di trasmissione (MTU) e 2Gbyte. Per i carichi di lavoro di archiviazione, MCX715105AS-WEAT fornisce un'ampia serie di funzionalità di rete, archiviazione e sicurezza definite dal software e accelerate dall'hardware, consentendo alle organizzazioni di modernizzare e proteggere le proprie infrastrutture IT. Inoltre, ConnectX-7 consente di realizzare soluzioni agili e ad alte prestazioni dai data center edge-to-core ai cloud, migliorando la sicurezza della rete e riducendo il costo totale di proprietà.
Sistema Operativo
RDMA consente un vero e proprio offload della CPU e il bypass del kernel
di conseguenza, le applicazioni basate su RDMA consentono un migliore utilizzo delle risorse HW di rete, aumentando la velocità e riducendo le latenze dei link.
InfiniBand è l'unica soluzione di interconnessione ad alte prestazioni con comprovate capacità di qualità del servizio, che si traduce in un'efficienza di rete senza pari.
Porte | QSFP112 a Porta Singola | OSFP a Porta Singola | OSFP a Porta Singola | OSFP a Porta Singola |
Interfaccia PCIe | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 |
Supporto Velocità Dati InfiniBand | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
Supporto Velocità Dati Ethernet | 400/200/100/50/25/10 Gb/s | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | — | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | ||||
SR-IOV | ||||
Hardware-based I/O Virtualization |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
1.988,00 € (Excl. IVA)
2.425,36 € (Incl. IVA)