FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
00:58
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.

NVIDIA Ethernet Compatibile 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 APC SMF Modulo Transceiver Ottico, Supporto 4 × 100G-DR

#183429
#183429

Ethernet 50G PAM4 Inphi 7nm DSP ≤10W

599,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G
97 Venduti
0 Recensione
4 Domande
16 In Magazzino DE, Riceverai entro il 15 mag., 2024
26 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 21 mag., 2024
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
NVIDIA Ethernet Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-DR4 supporta collegamenti di lunghezza fino a 500 m SMF con connettore MTP/MPO-12. È conforme al QSFP-DD MSA, al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8. Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x100G per QSFP-DR-100G. È una soluzione economica e a basso consumo energetico per i data center 400GBASE.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFPDD4-400G a QDD-DR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
MMS1V00-WM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12
Media
SMF
Formato di Modulazione
PAM4
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Potenza RX
-5.9~4.0dBm
Powerbudget
3dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC Integrato
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia di Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Connettività 400G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Migrazione da 400G a 800G
Visualizzare prodotti
Connessioni Foglie-spina
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 400G
Visualizzare prodotti
Migrazione da 100G a 400G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura da 400G, collegandolo comunque ai siti da 100G esistenti.
Collegamento di Nuovi Siti 400G a Siti 100G Preesistenti
Utilizzo Completo della Larghezza di Banda della Porta 400G
Riutilizzo dell'Ottica 100G nelle Nuove Porte 400G
Alta Prestazione Chip Designed for Data Center
Built-in Inphi Chip, the transceiver offers high-speed, and low-power in 400G applications.
Inphi Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Tipo di Trasmettitore
DFB
DFB
EML
DFB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centri Dati
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Specifiche

NVIDIA Ethernet Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-DR4 supporta collegamenti di lunghezza fino a 500 m SMF con connettore MTP/MPO-12. È conforme al QSFP-DD MSA, al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8. Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x100G per QSFP-DR-100G. È una soluzione economica e a basso consumo energetico per i data center 400GBASE.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFPDD4-400G a QDD-DR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifiche
Numero di Parte
MMS1V00-WM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12
Media
SMF
Formato di Modulazione
PAM4
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Potenza RX
-5.9~4.0dBm
Powerbudget
3dB
Modulazione
8x 50G PAM4
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC Integrato
No
Dimensione del Nucleo
G.652/9um
Tecnologia di Imballaggio
COB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Connettività 400G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Migrazione da 400G a 800G
Visualizzare prodotti
Connessioni Foglie-spina
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 400G
Visualizzare prodotti
Migrazione da 100G a 400G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura da 400G, collegandolo comunque ai siti da 100G esistenti.
Collegamento di Nuovi Siti 400G a Siti 100G Preesistenti
Utilizzo Completo della Larghezza di Banda della Porta 400G
Riutilizzo dell'Ottica 100G nelle Nuove Porte 400G
Alta Prestazione Chip Designed for Data Center
Built-in Inphi Chip, the transceiver offers high-speed, and low-power in 400G applications.
Inphi Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
1310nm
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Tipo di Trasmettitore
DFB
DFB
EML
DFB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centri Dati
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

599,00 € (Excl. IVA)

730,78 € (Incl. IVA)

16 In Magazzino DE
26 In Magazzino Globale