Il modulo fotonico al silicio 400GBASE-DR4, connettore MTP/MPO-12, fino a 500 m su fibra monomodale parallela. È conforme a MSA QSFP-DD, al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8.
Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. It can be used as a 4x100G breakout a QSFP-DR-100G.
Clicca per aprire la vista espansa
NVIDIA Ethernet Compatibile 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 APC SMF Modulo Transceiver Ottico, Supporto 4x 100G-DR
Hot #147916
Hot #147916
699,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si852,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G-Si
534 Venduti
2 Recensioni
11 Domande
Transceiver Models:
10 In Magazzino DE, Recentemente riceverlo entro il 03 mag., 2024
173 In Magazzino Globale, Recentemente riceverlo entro il 20 mag., 2024
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
FS per Mellanox Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Silicon Photonics Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Specifications
Numero di Parte
QDD-DR4-400G-Si
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Receiver Sensitivity
<-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
400G Connectivity with Direct Connect Cabling
400G to 800G Migration
Vedere di più
400G Connectivity with Direct Connect Cabling
Visualizzare prodotti 400G to 800G Migration
Visualizzare prodotti 100G to 400G Migration
Visualizzare prodotti Leaf-spine Connections
Visualizzare prodotti 400G Structured Cabling Connections
Visualizzare prodotti Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura da 400G, collegandolo comunque ai siti da 100G esistenti.
Collegamento di Nuovi Siti 400G a Siti 100G Preesistenti
Utilizzo Completo della Larghezza di Banda della Porta 400G
Riutilizzo dell'Ottica 100G nelle Nuove Porte 400G
Chip ad Alta Prestazione Basato su SiPh Progettato per il Data Center
Aumentate il tempo di attività della rete con la fotonica al silicio che riduce i costi di proprietà.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare la Produzione
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'onda centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate) |
Distanza del cavo (max.) | 500m@SMF (con Host FEC) | 500m@SMF (con Host FEC) | 500m@SMF (con Host FEC) |
Modulazione | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Tipo di trasmettitore | DFB | EML | DFB |
Protocolli | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Applicazione | Centro dati 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro dati | Centro dati 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Specifiche
FS per Mellanox Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Silicon Photonics Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)
Il modulo fotonico al silicio 400GBASE-DR4, connettore MTP/MPO-12, fino a 500 m su fibra monomodale parallela. È conforme a MSA QSFP-DD, al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8.
Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. It can be used as a 4x100G breakout a QSFP-DR-100G.
Specifications
Numero di Parte
QDD-DR4-400G-Si
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12 (APC)
Media
SMF
Tipo di Trasmettitore
DFB
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Receiver Sensitivity
<-5.9dBm
Powerbudget
3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
DSP
TX e RX
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD MSA, CMIS 4.1
Garanzia
5 Anni
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
400G Connectivity with Direct Connect Cabling
400G to 800G Migration
Vedere di più
400G Connectivity with Direct Connect Cabling
Visualizzare prodotti 400G to 800G Migration
Visualizzare prodotti 100G to 400G Migration
Visualizzare prodotti Leaf-spine Connections
Visualizzare prodotti 400G Structured Cabling Connections
Visualizzare prodotti Caratteristiche
Aggiornare la Rete un Sito alla Volta
Aggiornare un solo sito a un'apparecchiatura da 400G, collegandolo comunque ai siti da 100G esistenti.
Collegamento di Nuovi Siti 400G a Siti 100G Preesistenti
Utilizzo Completo della Larghezza di Banda della Porta 400G
Riutilizzo dell'Ottica 100G nelle Nuove Porte 400G
Chip ad Alta Prestazione Basato su SiPh Progettato per il Data Center
Aumentate il tempo di attività della rete con la fotonica al silicio che riduce i costi di proprietà.
Broadcom 7nm DSP Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
53G EML Laser
Assicurare la Produzione
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Connettività Senza Problemi per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per lavorare con marche diverse, FS BOX offre flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'onda centrale | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Connettore | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate) | MTP/MPO-8 MTP/MPO-12(8 delle 12 fibre utilizzate) |
Distanza del cavo (max.) | 500m@SMF (con Host FEC) | 500m@SMF (con Host FEC) | 500m@SMF (con Host FEC) |
Modulazione | 8x 50G PAM4 | 4x 106.25G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
DSP | Broadcom 7nm DSP | Macom Chip | Broadcom 7nm DSP |
Tipo di trasmettitore | DFB | EML | DFB |
Protocolli | QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs | QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs | OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs |
Applicazione | Centro dati 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout | Centro dati | Centro dati 800G a 2x400G Breakout 400G a 4x100G Breakout |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
699,00 € (Excl. IVA)
852,78 € (Incl. IVA)
10 In Magazzino DE
173 In Magazzino Globale