Intel E10GSFPSR Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti fino a 400m di lunghezza su OM4 MMF (300m su OM3 MMF) tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae e per una perfetta interoperabilità in ambienti multivendor. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un basso consumo di energia e da un'elevata velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.
![Intel E10GSFPSR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/fs183c96mox920181106202623.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Intel E10GSFPSR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18mhgab8j220181106202623.jpg)
![Intel E10GSFPSR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18xb7gd95o20181106202623.jpg)
![Intel E10GSFPSR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18x408zatz20181106202338.jpg)
![Intel E10GSFPSR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs180for6sm920181106202338.jpg)
![Intel E10GSFPSR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs18tflvej5n20181106202338.jpg)
![Intel E10GSFPSR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GSR-85.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/fs21ri8ca4sh20210317103241.jpg)
Intel E10GSFPSR Compatible SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m DOM Duplex LC/UPC MMF Optical Transceiver Module
Intel E10GSFPSR Compatibile 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024032309282519qqvk.jpg)
Grazie al design del pacchetto TO-can, il transceiver presenta grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626144118v8hjmg.jpg)
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per lavorare con diversi marchi, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza di Cavo (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo di Cavo | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
W***n
United States
E***d
Canada