FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.
Questa immagine riguarda S8550-6Q2C.

S8550-6Q2C, Switch Ethernet L3 a 8 Porte, 6 x 40Gb QSFP+, con 2 x 100G QSFP28, Supporto MLAG&MPLS

Hot #158185
Hot #158185

MLAG MPLS LACP

1.238,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: S8550-6Q2C
1.510,36 € (Incl. IVA)
FS P/N: S8550-6Q2C
454 Venduti
3 Recensioni
28 Domande
Models:
5 In Magazzino DE, Riceverai entro il 22 mag., 2024
15 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 24 mag., 2024
10 in Transito, Riceverai entro il 10 giu., 2024
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
Switch Ethernet L3 a 8 Porte, 6 x 40Gb QSFP+, con 2 x 100G QSFP28, Supporto MLAG

S8550-6Q2C è uno switch ad alte prestazioni con 6x 40Gb QSFP+ e 2x 100Gb QSFP28 in un fattore di forma compatto 1U. Lo switch è dotato di un software di sistema completo di protocolli e applicazioni per facilitare la rapida implementazione e gestione dei servizi per le reti Layer 2 e Layer 3 tradizionali. È dotato di alimentatore sostituibile a caldo e di ventole intelligenti sostituibili a caldo per garantire prestazioni di elaborazione superiori e affidabilità della rete. 

Grazie al supporto di funzioni avanzate, tra cui MLAG, VXLAN, QoS, ISIS, VRRP, GRE, MPLS e così via, questo switch soddisfa i requisiti delle reti TOR dei data center, del core della rete aziendale, della convergenza della rete dei campus, del core degli E-sports, della rete di storage e delle reti HCI (Hyper-Converged Infrastructure).

Specifiche
Porte
6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28
Capacità di Commutazione
880 Gbps
Indirizzo MAC
98K
Tasso di Inoltro
654.72 Mpps
Latenza
0.96μs
Buffer di Pacchetti
9MB
Numero di VLAN
4096
Memoria Flash
8GB
Temperatura di Funzionamento
0°C a 45°C (32°F a 113°F)
DRAM
2GB
Telaio Jumbo
9600
Alimentatore
1 Sostituibile a caldo
MTBF
>50,000 Ore
Numero del Ventilatore
2x Ventole Sostituibili a caldo
Rotte IPv4
12K
Flusso dell'Aria
Davanti a Dietro
Rotte IPv6
2K
Dimensioni (HxWxD)
1.73''x8.46'x13.9' (44×215×355mm)
Temperatura di Conservazione
-40°F a 158°F (-40ºC a 70ºC)
Massimo Consumo Energetico
75W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.

Caratteristiche

Aggiornare la Rete con una Larghezza di Banda e una Scalabilità Elevate
Sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con collegamenti doppi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e ottenere reti ad alta velocità e prestazioni affidabili.
Design di Ridondanza
Migliora la Stabilità della Rete
Uplink 100G
Elevata Larghezza di Banda per Soddisfare Diverse Esigenze
Design Gerarchico
Facile per l'Espansione Futura
Porte 40G/100G per una Distribuzione Flessibile in Multipli Scenari
40 porte G per gli switch di accesso o i server, 100 porte G per gli switch core.
880 Gbps
Capacità di Commutazione
654 Mpps
Tasso di Inoltro
Livello 3
Tipo di Livello
Design Tradizionale a Tre Livelli di Core, Aggregazione e Accesso
Il Backup Fisico a Caldo in uno Spazio 1U Raggiunge una Doppia Garanzia
L'esclusivo design half-U supporta la doppia ridondanza dell'alimentazione e dei collegamenti fisici,
garantendo la disponibilità della rete anche in caso di guasto del sottosistema di alimentazione o del collegamento di un singolo nodo.
Due link fisici di ridondanza per lo switch di accesso in uno spazio 1U
Alimentazione ridondante in modalità doppia distribuzione
Opzioni di Distribuzione Flessibile
Supporta lo spazio 1U per una sola macchina, il montaggio di due macchine e l'installazione a parete, in grado di soddisfare facilmente le diverse esigenze di distribuzione.
Distribuzione del Gruppo a Doppia Macchina
Distribuzione a Parete
MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto-Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti.

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti
Utilizzando lo stesso modello di switch, fornisce un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti del servizio ininterrotti e isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.
Opzioni di Gestione Flessibile
Il design innovativo supporta l'interfaccia CLI e la GUI Web di facile utilizzo, eliminando la necessità di sostituire le apparecchiature in base alle crescenti esigenze di gestione della rete.
Gestione
WEB, CLI
Monitoraggio
SNMP, RMON, Syslog
Configurazione Automatica
RPC-API
RJ45 Porte
24x 10GBASE-T
8x100/1000/2500BASE-T
48x 10GBASE-T
SFP+ Porte
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Porte
6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
32x 100G QSFP28
Strato di Gestione
L3
L3
L2+
L3
L3
Impilamento o MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link
yesyesyesyesyes
Routing Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6
yesyesyesyesyes
Alimentatori
1 Sostituibile a Caldo
1+1 Sostituibili a Caldo
1 Incorporato
1+1 Sostituibili a Caldo
1+1 Sostituibile a Caldo
Numero del Ventilatore
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibile a Caldo
4 (2+2 Ridondanza ) Sostituibile a Caldo
Ventilatore singolo incorporato
4 (3+1 Ridondanza ) Sostituibile a Caldo
4 (3+1 Ridondanza ) Sostituibile a Caldo
Specifiche

Switch Ethernet L3 a 8 Porte, 6 x 40Gb QSFP+, con 2 x 100G QSFP28, Supporto MLAG

S8550-6Q2C è uno switch ad alte prestazioni con 6x 40Gb QSFP+ e 2x 100Gb QSFP28 in un fattore di forma compatto 1U. Lo switch è dotato di un software di sistema completo di protocolli e applicazioni per facilitare la rapida implementazione e gestione dei servizi per le reti Layer 2 e Layer 3 tradizionali. È dotato di alimentatore sostituibile a caldo e di ventole intelligenti sostituibili a caldo per garantire prestazioni di elaborazione superiori e affidabilità della rete. 

Grazie al supporto di funzioni avanzate, tra cui MLAG, VXLAN, QoS, ISIS, VRRP, GRE, MPLS e così via, questo switch soddisfa i requisiti delle reti TOR dei data center, del core della rete aziendale, della convergenza della rete dei campus, del core degli E-sports, della rete di storage e delle reti HCI (Hyper-Converged Infrastructure).

Specifiche
Porte
6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28
Capacità di Commutazione
880 Gbps
Indirizzo MAC
98K
Tasso di Inoltro
654.72 Mpps
Latenza
0.96μs
Buffer di Pacchetti
9MB
Numero di VLAN
4096
Memoria Flash
8GB
Temperatura di Funzionamento
0°C a 45°C (32°F a 113°F)
DRAM
2GB
Telaio Jumbo
9600
Alimentatore
1 Sostituibile a caldo
MTBF
>50,000 Ore
Numero del Ventilatore
2x Ventole Sostituibili a caldo
Rotte IPv4
12K
Flusso dell'Aria
Davanti a Dietro
Rotte IPv6
2K
Dimensioni (HxWxD)
1.73''x8.46'x13.9' (44×215×355mm)
Temperatura di Conservazione
-40°F a 158°F (-40ºC a 70ºC)
Massimo Consumo Energetico
75W
Nota: Il cavo di alimentazione standard Europeo è quello predefinito. Se si necessita di altri cavi di alimentazione standard, si prega di segnalarlo nell'ordine o di contattare il proprio account manager.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Caratteristiche
Aggiornare la Rete con una Larghezza di Banda e una Scalabilità Elevate
Sia il livello di aggregazione che il livello di accesso sono progettati con collegamenti doppi, in modo da eliminare i colli di bottiglia e ottenere reti ad alta velocità e prestazioni affidabili.
Design di Ridondanza
Migliora la Stabilità della Rete
Uplink 100G
Elevata Larghezza di Banda per Soddisfare Diverse Esigenze
Design Gerarchico
Facile per l'Espansione Futura
Porte 40G/100G per una Distribuzione Flessibile in Multipli Scenari
40 porte G per gli switch di accesso o i server, 100 porte G per gli switch core.
880 Gbps
Capacità di Commutazione
654 Mpps
Tasso di Inoltro
Livello 3
Tipo di Livello
Design Tradizionale a Tre Livelli di Core, Aggregazione e Accesso
Il Backup Fisico a Caldo in uno Spazio 1U Raggiunge una Doppia Garanzia
L'esclusivo design half-U supporta la doppia ridondanza dell'alimentazione e dei collegamenti fisici,
garantendo la disponibilità della rete anche in caso di guasto del sottosistema di alimentazione o del collegamento di un singolo nodo.
Due link fisici di ridondanza per lo switch di accesso in uno spazio 1U
Alimentazione ridondante in modalità doppia distribuzione
Opzioni di Distribuzione Flessibile
Supporta lo spazio 1U per una sola macchina, il montaggio di due macchine e l'installazione a parete, in grado di soddisfare facilmente le diverse esigenze di distribuzione.
Distribuzione del Gruppo a Doppia Macchina
Distribuzione a Parete
MPLS Aiuta a Stabilire Connessioni Punto-Punto

MPLS consente agli operatori di piccole e medie dimensioni di creare tunnel per i propri utenti, contribuendo a creare connessioni punto-punto e a realizzare l'intercomunicazione tra le reti degli utenti.

MLAG Realizza Servizi Ininterrotti
Utilizzando lo stesso modello di switch, fornisce un'architettura distribuita e ridondante per aggiornamenti del servizio ininterrotti e isolamento dei guasti per ridurre al minimo l'impatto.
Opzioni di Gestione Flessibile
Il design innovativo supporta l'interfaccia CLI e la GUI Web di facile utilizzo, eliminando la necessità di sostituire le apparecchiature in base alle crescenti esigenze di gestione della rete.
Gestione
WEB, CLI
Monitoraggio
SNMP, RMON, Syslog
Configurazione Automatica
RPC-API
RJ45 Porte
24x 10GBASE-T
8x100/1000/2500BASE-T
48x 10GBASE-T
SFP+ Porte
4x 10G SFP+
25G/40G/100G Porte
6x 40G QSFP+, 2x 100G QSFP28
2x 100G QSFP28
4x 40G QSFP+
32x 100G QSFP28
Strato di Gestione
L3
L3
L2+
L3
L3
Impilamento o MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
MLAG
VLAN, QoS, IGMP Snooping, Aggregazione di Link
yesyesyesyesyes
Routing Statico, RIP, OSPF, supporto IPv6
yesyesyesyesyes
Alimentatori
1 Sostituibile a Caldo
1+1 Sostituibili a Caldo
1 Incorporato
1+1 Sostituibili a Caldo
1+1 Sostituibile a Caldo
Numero del Ventilatore
2 (1+1 Ridondanza) Sostituibile a Caldo
4 (2+2 Ridondanza ) Sostituibile a Caldo
Ventilatore singolo incorporato
4 (3+1 Ridondanza ) Sostituibile a Caldo
4 (3+1 Ridondanza ) Sostituibile a Caldo

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

1.238,00 € (Excl. IVA)

1.510,36 € (Incl. IVA)

5 In Magazzino DE
15 In Magazzino Globale