Il transceiver SFP+ compatibile con Cisco SFP-10G-LRM2 supporta fino a 2 km su OS2 SMF tramite un connettore LC duplex. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae 10GBASE-LR. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da basso consumo energetico e alta velocità, questo transceiver SFP+ 10G è ideale per data center, 10G Fiber Channel, SONET e SDH, ecc.
![Cisco SFP-10G-LRM2 Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230911171420lg9xnr.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco SFP-10G-LRM2 Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911171420lg9xnr.jpg)
![Cisco SFP-10G-LRM2 Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911171420lsp1vl.jpg)
![Cisco SFP-10G-LRM2 Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140857xy9oyl.jpg)
![Cisco SFP-10G-LRM2 Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309111714204r3yf3.jpg)
![Cisco SFP-10G-LRM2 Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802140857qxzvad.jpg)
![Cisco SFP-10G-LRM2 Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/48812.F.jpg)
Cisco SFP-10G-LRM2 Compatible SFP+ 10GBASE-LRM 1310nm 2km DOM Duplex LC/UPC SMF Optical Transceiver Module
Hot #48812
Hot #48812
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
32.2K Venduti
48 Recensioni
12 Domande
Transceiver Models:
3096 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
1205 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
220 in Transito, Riceverai entro il 22 ago., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco SFP-10G-LRM2 Compatibile 10GBASE-LRM SFP+ Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 2km, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-10G-LRM2
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima di Cavo
2km
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
SMF
DOM Supporto
Sì
Potenza TX
-8.2~0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
<-12.6dBm
Consumo Energetico Tipico
<1W
Sovraccarico del Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Caratteristiche
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | 850nm | 850nm | — | — |
Distanza del Cavo (Max) | 220m@OM3 300m@SMF | 300m@OM3 400m@OM4 | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m |
Tipo di Cavo | MMF/SMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF/SMF |
Potenza TX | -6.5~-0.5dBm | -7.3~-1dBm | -7.3~-1dBm | — | — |
Sensibilità del Ricevitore | < -8.4dBm | <-11.1dBm | <-11.1dBm | — | — |
Consumo di Energia | <1W | <1W | <1W | <2.5W | <1.8W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (12)Applicazione (4)Serie Nexus (1)Distanza di Trasmissione (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
42
5
1
0
0
T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Perle S-10GRT-SFP Media convertor
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
https://www.perle.com/products/media-converters/10gbase-t-standalone-rate-converter.shtml
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0T***s
United States
December 12, 2023
Works great with Cisco C9300-NM-8X (network module)
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0B***y
united kingdom
December 08, 2023
The ordering process was great, with a speedy delivery. I am due to have the products installed next week and can follow up with further feedback once tested. So far I have been very impressed.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente