Cisco SFP-10G-LRM Compatibile SFP+ transceiver supporta fino a 220m di fibra multimodale (MMF) OM3. Questo transceiver è conforme a SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3aq 10GBASE-LRM. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Caratterizzato da un basso consumo di energia e da un'elevata velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, i collegamenti multimodali 10G Ethernet e Legacy FDDI, ecc.
![Cisco SFP-10G-LRM Compatible SFP+10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/202309111604042ndlfm.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Cisco SFP-10G-LRM Compatible SFP+10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202309111604042ndlfm.jpg)
![Cisco SFP-10G-LRM Compatible SFP+10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911160404sp8o48.jpg)
![Cisco SFP-10G-LRM Compatible SFP+10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230802142533iy8ufl.jpg)
![Cisco SFP-10G-LRM Compatible SFP+10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230911160404pdvbhg.jpg)
![Cisco SFP-10G-LRM Compatible SFP+10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202308021425363aed05.jpg)
![Cisco SFP-10G-LRM Compatible SFP+10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module Questa immagine riguarda SFP-10GLRM-31.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/39383.F.jpg)
Cisco SFP-10G-LRM Compatible SFP+10GBASE-LRM 1310nm 220m DOM Duplex LC/UPC MMF/SMF Optical Transceiver Module
Hot #11556
Hot #11556
29,28 € (Incl. IVA)
FS P/N: SFP-10GLRM-31
46.7K Venduti
526 Recensioni
27 Domande
Transceiver Models:
Compatibile:
1727 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
450 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
220 in Transito, Riceverai entro il 29 ott., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco SFP-10G-LRM Compatibile 10GBASE-LRM SFP+ Modulo Transceiver (MMF/SMF, 1310nm, 220m/300m, LC, DOM)
Specifiche
Cisco Compatibile
SFP-10G-LRM
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
SFP+
Tasso Massimo di Dati
10.3125Gbps
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
220m @ OM3 MMF, 300m su SMF
Connettore
Duplex LC
Componenti Ottici
FP 1310nm
Media
MMF/SMF
Supporto DOM
Sì
Potenza TX
-6.5~-0.5dBm
Sensibilità del Ricevitore
< -8.4dBm
Consumo Energetico Tipico
<1W
Sovraccarico del Ricevitore
+1.5dBm
Dimensione del Nucleo
50/125µm@OM3 MMF, 9/125μm@SMF
Modulazione
NRZ
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
SFP+ MSA Conforme, CPRI, eCPRI
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2024050616420564m48w.jpg)
Caratteristiche
Connettività 10G per Data Center
Caratterizzato da 0,6W a bassa potenza, alta densità e alta velocità, il transceiver SFP+ offre un modo popolare per aiutarvi a passare rapidamente alla trasmissione 10G.
Testati su Dispositivi Host per un'Interoperabilità Comprovata
Ogni unità è sottoposta a un test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di switching desiderato, garantendo così un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230626155540ny0ye8.jpg)
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire un'ottica affidabile e di alta qualità.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
Test del Modello Oculare
Margine della Maschera >20%
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 1E-12
Test di Temperatura
0~70°C
Tasso di Dati (Massimo) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 1/10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1310nm | 850nm | — | — | 850nm | 1310nm |
Distanza di Cavo (Max) | 220m@OM3 300m@SMF | 300m@OM3 400m@OM4 | 30m | 80m | 300m@OM3 400m@OM4 | 2km |
Tipo di Cavo | MMF/SMF | MMF | Cat6A/Cat7 o Meglio | Cat6A/Cat7 o Meglio | MMF | SMF |
Potenza TX | -6.5~-0.5dBm | -7.3~-1dBm -6~ -1dBm | — | — | -7.3~-1dBm | -8.2~-0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | < -8.4dBm | <-11.1dBm | — | — | <-11.1dBm | <-12.6dBm |
Consumo di Energia | <1W | <1W <0.5W | <2.9W <2.5W | <2.5W | <1W | <1W |
Temperatura Operativa | 0 a 70°C | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C -40 a 85°C (IND) | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Videos
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (27)Domanda senza risposta (1)Applicazione (3)Compatibilità (3)Matching Prodotto (2)Porte (1)Raccomandazione di Prodotto (1)Specifiche (1)Serie Ubiquiti (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
447
55
24
0
0
P***i
Hong Kong, China
June 27, 2024
Hello Sir
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
I hope to purchase [equipment] for use from a Sangfor firewall to an H3C core switch. After testing, it was unable to function. Is it possible that I have purchased the wrong equipment?"
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0M***r
United States
December 11, 2023
The performance is excellent! Currently, I don't have any recommendations. The delivery was fast, and the service is outstanding.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0P***s
United States
October 06, 2022
We did receive the package in good condition. the ordering and shipping process was excellent. I wish your company could teach other vendors how to properly assist customers and complete orders. I will highly recommend FS to anyone who asks based on this.
Acquisto verificato
Utile 5
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente