FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR

Italia

Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
00:58
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.
Questa immagine riguarda QDD-DR4-400G.

Arista QDD-400G-DR4 Compatibile 400G DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM MTP/MPO-12 SMF Modulo Transceiver Ottico

Hot #183427
Hot #183427

Inphi 7nm DSP ≤ 10W MTP-12 SMF 4x 100G-DR

599,00 € (Excl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G
730,78 € (Incl. IVA)
FS P/N: QDD-DR4-400G
7 Venduti
4 Recensioni
4 Domande
16 In Magazzino DE, Riceverai entro il 16 mag., 2024
26 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 22 mag., 2024
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
Arista QDD-400G-DR4 Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-DR4 supporta collegamenti di lunghezza fino a 500 m SMF con connettore MTP/MPO-12. È conforme al QSFP-DD MSA, al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8. Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x100G per QSFP-DR-100G. È una soluzione economica e a basso consumo energetico per i data center 400GBASE.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFPDD4-400G a QDD-DR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Arista Compatibile
QDD-400G-DR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12
Media
SMF
Formato di Modulazione
PAM4
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Sensibilità del Ricevitore
-5.9dBm~4.0dBm
Powerbudget
3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.

Soluzioni di Connettività

Vedere di più
Migrazione da 100G a 400G
Visualizzare prodotti
Connettività 400G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Migrazione da 400G a 800G
Visualizzare prodotti
Connessioni Foglie-spina
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 400G
Visualizzare prodotti

Caratteristiche

Chip ad Alte Prestazioni Progettato per i Data Center
Il chip Inphi integrato, il transceiver offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 400G.
Inphi Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Tipo di Trasmettitore
DFB
DFB
EML
DFB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centri Dati
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Specifiche

Arista QDD-400G-DR4 Compatibile 400GBASE-DR4 QSFP-DD PAM4 1310nm 500m DOM Modulo Transceiver (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO, DOM)

Il modulo 400GBASE-DR4 supporta collegamenti di lunghezza fino a 500 m SMF con connettore MTP/MPO-12. È conforme al QSFP-DD MSA, al protocollo IEEE 802.3bs e agli standard 400GAUI-8. Il segnale 400 Gigabit Ethernet viene trasportato su quattro corsie parallele da una lunghezza d'onda per corsia. Può essere utilizzato come breakout 4x100G per QSFP-DR-100G. È una soluzione economica e a basso consumo energetico per i data center 400GBASE.


Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFPDD4-400G a QDD-DR4-400G, ma il prodotto è lo stesso. È stato cambiato solo il P/N FS.

Specifications
Arista Compatibile
QDD-400G-DR4
Nome del Fornitore
FS
Fattore di Forma
QSFP-DD
Tasso Massimo di Dati
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Lunghezza d'Onda
1310nm
Distanza Massima del Cavo
500m
Connettore
MTP/MPO-12
Media
SMF
Formato di Modulazione
PAM4
Tipo di Ricevitore
PIN
Potenza TX
-2.9~4.0dBm
Sensibilità del Ricevitore
-5.9dBm~4.0dBm
Powerbudget
3dB
Sovraccarico del Ricevitore
4dBm
Consumo di Energia
≤10W
Rapporto di Estinzione
3.5dB
DDM/DOM
Supportato
Intervallo di Temperatura Commerciale
0 a 70°C (32 a 158°F)
BER
2.4x10^-4
FEC Integrato
No
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
Garanzia
5 Anni

Sistema di controllo della Qualità

Scoprite il nostro programma di test per ottenere transceiver ottici affidabili e ad alte prestazioni.

Sistema di controllo della Qualità

Test dei Transceiver Ottici Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, si prega di andare a scaricare lo Stato di Conformità del Prodotto.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
Vedere di più
Migrazione da 100G a 400G
Visualizzare prodotti
Connettività 400G con Cablaggio a Connessione Diretta
Visualizzare prodotti
Migrazione da 400G a 800G
Visualizzare prodotti
Connessioni Foglie-spina
Visualizzare prodotti
Connessioni di Cablaggio Strutturato 400G
Visualizzare prodotti
Caratteristiche
Chip ad Alte Prestazioni Progettato per i Data Center
Il chip Inphi integrato, il transceiver offre alta velocità e basso consumo nelle applicazioni 400G.
Inphi Chip
Trasmissione Stabile
≤10W
Basso Consumo Energetico
400Gbps
Alta Larghezza di Banda
I Test Completi Aumentano l'Affidabilità
Qualificati attraverso un processo rigoroso con attrezzature avanzate per garantire l'ottenimento di ottiche di alta qualità e affidabili.
Test dello Spettro Ottico
Nessuna Perdita di Pacchetti & CRC
TDECQ Test
1.68dB
Test del Tasso di Errore di Bit
BER 2.4E-4
Test di Temperatura
0~70°C
Permettere una Connettività senza Soluzione di Continuità per la Vostra Rete
Riconfigurando il transceiver per funzionare con diverse marche, FS BOX offre una flessibilità nei costi di magazzino.
Lunghezza d'Onda Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connettore
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12(8 delle 12 Fibre Utilizzate)
Distanza del Cavo (Max.)
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulazione
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
4x 106.25G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Inphi DSP
Broadcom 7nm DSP
Macom Chip
Broadcom 7nm DSP
Tipo di Trasmettitore
DFB
DFB
EML
DFB
Protocolli
IEEE 802.3bs, QSFP-DD CMIS Rev 4.0, QSFP-DD MSA HW Rev 5.1
QSFP-DD MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, 100G Lambda MSA, IEEE 802.3bs
QSFP112 MSA, CMIS 5.0, IEEE Std 802.3ck, IEEE 802.3bs
OSFP MSA, CMIS 4.0, IEEE 802.3bs
Applicazione
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout
Centri Dati
Centri Dati
800G a 2x400G Breakout
400G a 4x100G Breakout

Domande & risposte

Recensioni dei clienti

Risorse

599,00 € (Excl. IVA)

730,78 € (Incl. IVA)

16 In Magazzino DE
26 In Magazzino Globale