IES5110-20FMS è dotato di 10 porte SFP 1G con 4 TP+ condivisi, 10 porte SFP 1/2,5G e 4 porte SFP 10G, progettato appositamente per un'ampia gamma di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP30, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili, come gli armadietti di controllo del traffico, i pavimenti delle fabbriche e i luoghi all'aperto dove la temperatura è estremamente bassa o alta. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come ACL, QoS, aggregazione di link LACP, ecc. e può soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
![IES5110-20FMS, Switch Industriale Gestito Ethernet L2+ a 20 Porte, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2,5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Temperatura Operativa da -40 a 75°C Questa immagine riguarda IES5110-20FMS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230825111559f45xct.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![IES5110-20FMS, Switch Industriale Gestito Ethernet L2+ a 20 Porte, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2,5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Temperatura Operativa da -40 a 75°C Questa immagine riguarda IES5110-20FMS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230825111559f45xct.jpg)
![IES5110-20FMS, Switch Industriale Gestito Ethernet L2+ a 20 Porte, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2,5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Temperatura Operativa da -40 a 75°C Questa immagine riguarda IES5110-20FMS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230825111559o46bk9.jpg)
![IES5110-20FMS, Switch Industriale Gestito Ethernet L2+ a 20 Porte, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2,5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Temperatura Operativa da -40 a 75°C Questa immagine riguarda IES5110-20FMS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230811095037piz8w9.jpg)
![IES5110-20FMS, Switch Industriale Gestito Ethernet L2+ a 20 Porte, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2,5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Temperatura Operativa da -40 a 75°C Questa immagine riguarda IES5110-20FMS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230825111559timnr9.jpg)
![IES5110-20FMS, Switch Industriale Gestito Ethernet L2+ a 20 Porte, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2,5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Temperatura Operativa da -40 a 75°C Questa immagine riguarda IES5110-20FMS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230825111559bzle15.jpg)
![IES5110-20FMS, Switch Industriale Gestito Ethernet L2+ a 20 Porte, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2,5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Temperatura Operativa da -40 a 75°C Questa immagine riguarda IES5110-20FMS.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230320171628ztuhqk.jpg)
IES5110-20FMS, Switch Industriale Gestito Ethernet L2+ a 20 Porte, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2,5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplink, Temperatura Operativa da -40 a 75°C
IES5110-20FMS, Switch Industriale Gestito Ethernet L2+ a 20 Porte, 10 x 1Gb SFP, 10 x 1/2.5Gb SFP, con 4 x Gigabit RJ45/SFP Combo, 4 x 10Gb SFP+ Uplink
DC: 24-60V
Ingresso DC: Max. 41,4 watt/142 BTU
Software Spotlights
Supporto dei Protocolli Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Supporto IEEE 1588v2 PTP
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporto IGMP v1/v2/v3, snooping IGMP, MLD
Supporto SNMP (Gestito da Zabbix) v1, v2 e v3
Supporto della protezione del protocollo STP (BPDU Guard)
Supporta LACP, ERPS, ecc
Supportare la classificazione del traffico in base a priorità rigide e WRR
Supporto della priorità 802.1P e del remarking DSCP
Supporto GUI WEB, Telnet, SSH
Supporto dell'autenticazione IEEE802.1X RADIUS
Supporto IPv4/IPv6 ACL
Supporta lo snooping DHCP, il server DHCP e il relay
Supporta la protezione della sorgente IP
Supporta l'ispezione ARP
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230603111627xzgk94.jpg)
OSPF semplifica le topologie suddividendo i sistemi autonomi in aree, calcola e rinnova automaticamente il percorso più breve e trasmette informazioni sullo stato dei collegamenti, riducendo le ore di lavoro.
RJ45 Porte | 4 RJ45 combo | 16 | 8 (connettore femmina M12 codificato a X) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 |
SFP Porte | 24 | 4 | — | 4 |
PoE Porte | — | — | — | 8 |
PoE Budget | — | — | — | 240W |
Livello di Gestione | L2+ | L2 | L2 | L2 |
Gestione del Tempo | — | — | PTP | PTP |
Valutazione IP | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 |
Temperatura Operativa | -40 a 75°C | -40 a 85°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C |
Installazione | Montaggio a Rack | Montaggio su Guida DIN | Montaggio su Guida DIN e a Parete | Montaggio su Guida DIN |
R***e
Ukraine