Lo switch IES3110-8TFM-P è dotato di 8 porte 10/100/1000BASE-T 802.3at PoE, 2 porte 10/100/1000BASE-T, 2 porte 1G SFP e 2 porte 1/2.5G SFP, ed è progettato appositamente per un ampio spettro di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Grazie all'involucro metallico con grado di protezione IP30 e all'ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F), lo switch è adatto agli ambienti più difficili. Supporta un budget di alimentazione di 240 W per il collegamento di dispositivi finali alimentati tramite PoE, come telecamere IP, telefoni, access point wireless, sensori e altro ancora. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come PTP e ACL, QoS, aggregazione di link LACP, ecc. che possono soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
![IES3110-8TFM-P, Switch Industriale PoE+ Gestito a 8 Porte Gigabit Ethernet L2+, 8 Porte PoE+ @240W, con 2 SFP da 1Gb, 2 SFP da 1G/2,5G, Temperatura di Funzionamento da -40 a 75°C Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023080916595332kbh4.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![IES3110-8TFM-P, Switch Industriale PoE+ Gestito a 8 Porte Gigabit Ethernet L2+, 8 Porte PoE+ @240W, con 2 SFP da 1Gb, 2 SFP da 1G/2,5G, Temperatura di Funzionamento da -40 a 75°C Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023080916595332kbh4.jpg)
![IES3110-8TFM-P, Switch Industriale PoE+ Gestito a 8 Porte Gigabit Ethernet L2+, 8 Porte PoE+ @240W, con 2 SFP da 1Gb, 2 SFP da 1G/2,5G, Temperatura di Funzionamento da -40 a 75°C Questa immagine riguarda IES3110-8TFM-P端口图.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240710142747jn0bbh.jpg)
![IES3110-8TFM-P, Switch Industriale PoE+ Gestito a 8 Porte Gigabit Ethernet L2+, 8 Porte PoE+ @240W, con 2 SFP da 1Gb, 2 SFP da 1G/2,5G, Temperatura di Funzionamento da -40 a 75°C Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230316113225281xws.jpg)
![IES3110-8TFM-P, Switch Industriale PoE+ Gestito a 8 Porte Gigabit Ethernet L2+, 8 Porte PoE+ @240W, con 2 SFP da 1Gb, 2 SFP da 1G/2,5G, Temperatura di Funzionamento da -40 a 75°C Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230809165951m7nk0m.jpg)
![IES3110-8TFM-P, Switch Industriale PoE+ Gestito a 8 Porte Gigabit Ethernet L2+, 8 Porte PoE+ @240W, con 2 SFP da 1Gb, 2 SFP da 1G/2,5G, Temperatura di Funzionamento da -40 a 75°C Questa immagine riguarda 1.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230803121529odnrkk.jpg)
IES3110-8TFM-P, Switch Industriale PoE+ Gestito a 8 Porte Gigabit Ethernet L2+, 8 Porte PoE+ @240W, con 2 SFP da 1Gb, 2 SFP da 1G/2,5G, Temperatura di Funzionamento da -40 a 75°C
IES3110-8TFM-P, Switch Industriale PoE+ Gestito Gigabit Ethernet L2+ a 8 Porte PoE+ @240W, e 2 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1Gb SFP, 2 x 1/2,5Gb SFP
Max. 262W-893.98 BTU (240W con PoE)
Software Spotlights
Supporto dei Protocolli Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Supporto IEEE 1588v2 PTP
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporto IGMP v1/v2/v3, snooping IGMP, MLD
Supporto SNMP (Gestito da Zabbix) v1, v2 e v3
Supporto della protezione del protocollo STP (BPDU Guard)
Supporto LACP, ERPS, ecc
Supporto la classificazione del traffico in base a priorità rigide e WRR
Supporto della priorità 802.1P e del remarking DSCP
Supporto GUI WEB, Telnet, SSH
Supporto dell'autenticazione IEEE802.1X RADIUS
Supporto IPv4/IPv6 ACL
Supporto lo snooping DHCP, il server DHCP e il relay
Supporto la protezione della sorgente IP
Supporto l'ispezione ARP
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240328095504e16aai.jpg)
RJ45 Porte | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 16 | 8(Connettore femmina M12 codificato a X) | 4 RJ45 combo |
SFP Porte | 4 | 4 | — | 24 |
PoE Porte | 8 | — | — | — |
PoE Budget | 240W | — | — | — |
Strato di Gestione | L2 | L2 | L2 | L2+ |
Gestione del Tempo | PTP | — | PTP | — |
Valutazione IP | IP30 | IP40 | IP40 | IP30 |
Temperatura di Funzionamento | -40 a 75°C | -40 a 85°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C |
Installazione | Montaggio su Guida DIN | Guida DIN e Montaggio a parete | Montaggio su Guida DIN | Montaggio a Rack |
F***t
United States
B***h
United States
1***2
40563