IES3100-16TM è dotato di 16x 10/100/1000BASE-T, con 4x 1G/2,5G SFP, progettato appositamente per un'ampia gamma di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Adotta un profilo in alluminio e un guscio composito in lega di alluminio, resistente alla corrosione, all'ossidazione e alla ruggine. Il livello di protezione non è inferiore a IP40. La temperatura di esercizio è compresa tra -40 e 85°C (-40 e 185°F) e supporta l'allarme a relè. Questo switch è ideale per ambienti difficili e può essere ampiamente utilizzato nei settori del controllo industriale, delle strade e dei ponti, del transito ferroviario, dell'energia elettrica, dell'industria chimica e delle comunicazioni industriali. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, QinQ, aggregazione di link LACP, ecc. che possono soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
Clicca per aprire la vista espansa
IES3100-16TM, Switch Industriale Gestito Gigabit Ethernet L2 a 20 Porte, 16 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1G/2.5G SFP, Temperatura di Funzionamento da -40 a 85°C
IES3100-16TM, Switch Industriale Gigabit Ethernet Gestito L2 a 20 Porte, 16 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1G/2.5G SFP
Software Spotlights
Supporto dei Protocolli Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporta la classificazione del traffico di ogni campo delle intestazioni di protocollo L2/L3/L4
Supporto IGMP v1/v2/v3, snooping IGMP, MLD
Supporto SNMP (Gestito da Zabbix) v1, v2 e v3
Supporto della protezione del protocollo STP (BPDU Guard)
Supporta LACP, ERPS, ecc
Supporto di più algoritmi di accodamento come SP, WRR o SP+WRR
Supporto del controllo del traffico CAR Supporto dell'osservazione della priorità 802.1P/DSCP
Supporto GUI WEB, Telnet, SSH
Supporto dell'autenticazione IEEE802.1X RADIUS
Supporto IPv4/IPv6 ACL
Supporta lo snooping DHCP, il server DHCP e il relay
Supporta la protezione della sorgente IP Supporta l'ispezione ARP
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
RJ45 Porte | 16 | 8(Connettore M12 femmina codificato a X) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 4 RJ45 combo |
SFP Porte | 4 | — | 4 | 24 |
PoE Porte | — | — | 8 | — |
PoE Budget | — | — | 240W | — |
Strato di Gestione | L2 | L2 | L2 | L3 |
Gestione del Tempo | — | PTP | PTP | — |
Valutazione IP | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
Temperatura d'Esercizio | -40 a 85°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C |
Installazione | Montaggio su Guida DIN | Guida DIN e Montaggio a parete | Montaggio su Guida DIN | Montaggio a Rack |
Videos
IES3100-16TM, Switch Industriale Gigabit Ethernet Gestito L2 a 20 Porte, 16 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1G/2.5G SFP
IES3100-16TM è dotato di 16x 10/100/1000BASE-T, con 4x 1G/2,5G SFP, progettato appositamente per un'ampia gamma di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Adotta un profilo in alluminio e un guscio composito in lega di alluminio, resistente alla corrosione, all'ossidazione e alla ruggine. Il livello di protezione non è inferiore a IP40. La temperatura di esercizio è compresa tra -40 e 85°C (-40 e 185°F) e supporta l'allarme a relè. Questo switch è ideale per ambienti difficili e può essere ampiamente utilizzato nei settori del controllo industriale, delle strade e dei ponti, del transito ferroviario, dell'energia elettrica, dell'industria chimica e delle comunicazioni industriali. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, QinQ, aggregazione di link LACP, ecc. che possono soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
Software Spotlights
Supporto dei Protocolli Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporta la classificazione del traffico di ogni campo delle intestazioni di protocollo L2/L3/L4
Supporto IGMP v1/v2/v3, snooping IGMP, MLD
Supporto SNMP (Gestito da Zabbix) v1, v2 e v3
Supporto della protezione del protocollo STP (BPDU Guard)
Supporta LACP, ERPS, ecc
Supporto di più algoritmi di accodamento come SP, WRR o SP+WRR
Supporto del controllo del traffico CAR Supporto dell'osservazione della priorità 802.1P/DSCP
Supporto GUI WEB, Telnet, SSH
Supporto dell'autenticazione IEEE802.1X RADIUS
Supporto IPv4/IPv6 ACL
Supporta lo snooping DHCP, il server DHCP e il relay
Supporta la protezione della sorgente IP Supporta l'ispezione ARP
RJ45 Porte | 16 | 8(Connettore M12 femmina codificato a X) | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 | 4 RJ45 combo |
SFP Porte | 4 | — | 4 | 24 |
PoE Porte | — | — | 8 | — |
PoE Budget | — | — | 240W | — |
Strato di Gestione | L2 | L2 | L2 | L3 |
Gestione del Tempo | — | PTP | PTP | — |
Valutazione IP | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
Temperatura d'Esercizio | -40 a 85°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C |
Installazione | Montaggio su Guida DIN | Guida DIN e Montaggio a parete | Montaggio su Guida DIN | Montaggio a Rack |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
589,00 € (Excl. IVA)
718,58 € (Incl. IVA)