IES3110-8M12 è dotato di 8 porte 10/100/1000T M12 ed è stato progettato appositamente per un'ampia gamma di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP40, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come PTP e ACL, QoS, aggregazione di link LACP, ecc. e può soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
Clicca per aprire la vista espansa
IES3110-8M12, Switch Industriale Gestito L2 a 8 Porte 10/100/1000T M12 con Montaggio a Parete, Temperatura di Funzionamento da -40 a 75°C
IES3110-8M12, Switch Industriale Gestito L2 a 8 Porte 10/100/1000T M12 con Montaggio a Parete
Pieno carico
Software Spotlights
Supporto dei Protocolli Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Supporto IEEE 1588v2 PTP
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporto IGMP v1/v2/v3, snooping IGMP, MLD
Supporto SNMP (Gestito da Zabbix) v1, v2 e v3
Supporto della protezione del protocollo STP (BPDU Guard)
Supporta LACP, ERPS, ecc
Supportare la classificazione del traffico in base a priorità rigide e WRR
Supporto della priorità 802.1P e del remarking DSCP
Supporto GUI WEB, Telnet, SSH
Supporto dell'autenticazione IEEE802.1X RADIUS
Supporto IPv4/IPv6 ACL
Supporta lo snooping DHCP, il server DHCP e il relay
Supporta la protezione della sorgente IP
Supporta l'ispezione ARP
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
RJ45 Porte | 16 | 8(Connettore M12 femmina codificato a X) | 16 | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 |
SFP Porte | — | 4 | 4 | 24 |
PoE Porte | — | — | 8 | — |
PoE Budget | — | — | 240W | — |
Strato di Gestione | L2 | L2 | L2 | L3 |
Gestione del Tempo | PTP | — | PTP | — |
Valutazione IP | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
Temperatura d'Esercizio | -40 a 75°C | -40 a 85°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C |
Installazione | Montaggio su Guida DIN | Guida DIN e Montaggio a parete | Montaggio su Guida DIN | Montaggio a Rack |
IES3110-8M12, Switch Industriale Gestito L2 a 8 Porte 10/100/1000T M12 con Montaggio a Parete
IES3110-8M12 è dotato di 8 porte 10/100/1000T M12 ed è stato progettato appositamente per un'ampia gamma di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP40, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come PTP e ACL, QoS, aggregazione di link LACP, ecc. e può soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
Pieno carico
Software Spotlights
Supporto dei Protocolli Spanning Tree (IEEE802.1d STP, IEEE802.1w RSTP, standard 802.1s MSTP)
Supporto IEEE 1588v2 PTP
Supporto delle funzioni multicast IPv4 e IPv6
Supporto IGMP v1/v2/v3, snooping IGMP, MLD
Supporto SNMP (Gestito da Zabbix) v1, v2 e v3
Supporto della protezione del protocollo STP (BPDU Guard)
Supporta LACP, ERPS, ecc
Supportare la classificazione del traffico in base a priorità rigide e WRR
Supporto della priorità 802.1P e del remarking DSCP
Supporto GUI WEB, Telnet, SSH
Supporto dell'autenticazione IEEE802.1X RADIUS
Supporto IPv4/IPv6 ACL
Supporta lo snooping DHCP, il server DHCP e il relay
Supporta la protezione della sorgente IP
Supporta l'ispezione ARP
RJ45 Porte | 16 | 8(Connettore M12 femmina codificato a X) | 16 | 8 RJ45 PoE, 2 RJ45 |
SFP Porte | — | 4 | 4 | 24 |
PoE Porte | — | — | 8 | — |
PoE Budget | — | — | 240W | — |
Strato di Gestione | L2 | L2 | L2 | L3 |
Gestione del Tempo | PTP | — | PTP | — |
Valutazione IP | IP40 | IP40 | IP30 | IP30 |
Temperatura d'Esercizio | -40 a 75°C | -40 a 85°C | -40 a 75°C | -40 a 75°C |
Installazione | Montaggio su Guida DIN | Guida DIN e Montaggio a parete | Montaggio su Guida DIN | Montaggio a Rack |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
539,00 € (Excl. IVA)
657,58 € (Incl. IVA)