FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 3.
Questa immagine riguarda 4.
Questa immagine riguarda 1.

IES3110-8TF-P, Switch PoE+ Industriale Gestito da 8 Porte Gigabit Ethernet L2+, 8 Porte PoE+ @240W, con 2x 1/2.5Gb SFP, Switch su Guida DIN, da -40 a 75°C Temperatura di Funzionamento

#138512
#138512

240W PTP ERPS DIN-rail/Montaggio a Parete IP30

535,58 € (Incl. IVA)
FS P/N: IES3110-8TF-P
229 Venduti
1 Recensione
16 Domande
55 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
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
IES3110-8TF-P, Switch Industriale PoE+ Gestito Gigabit Ethernet L2+ a 8 Porte PoE+ @240W, con 2 x 1/2,5Gb SFP

IES3110-8TF-P è dotato di 8 porte 10/100/1000BASE-T PoE+ con un budget PoE di 240W, 2 porte SFP 100/1000/2500BASE-X ed è stato progettato appositamente per un'ampia gamma di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP30, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili.

Max. Power BudgetTutte le porte Gigabit PoE + supportano un budget energetico fino a 240 W per PoE / PoE +, è ideale per collegare dispositivi finali alimentati da PoE come telecamere IP, telefoni, punti di accesso wireless, sensori e altro ancora. Questo switch industriale di livello 2 supporta funzioni L2 + avanzate come VLAN 802,1Q e VLAN basata su porta, QoS, IGMP Snooping, aggregazione di link LACP, routing statico, ecc., Può soddisfare i requisiti di molti scenari nelle PMI.

Specifiche
Porte
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Indirizzo MAC
8K
Capacità di Switching
26Gbps
Tensione d'Ingresso
48‐56VDC
Tasso di Inoltro
14.8Mpps
Power Budget(Doppia Potenza)
240W
Memoria Flash
16MB (NOR)
Massimo Consumo Energetico
255W (240W con PoE)
Telaio Jumbo
9,000
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Buffer di Pacchetti
4Mbits
Temperatura Operativa
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensioni (AxLxP)
5.98''x2.83''x4.21'' (152x72x107mm)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Involucro
Involucro Metallico IP30 Rated
Umidità Operativa
5-95%(non condensante)
Numero di Ventola
Senza Ventola
Installazione
DIN-rail or Wall Mount
Gestione
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
MTBF
>100,000 Ore
Nota: Il cavo di alimentazione non è incluso con questo prodotto, si prega di acquistare separatamente.


Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Design Industriale Robusto per Resistere a Qualsiasi Ambiente Difficile
IES3110-8TF-P è dotato di un robusto Contenitore metallico IP30 per resistere a un alto grado di vibrazioni e urti durante il funzionamento in ambienti industriali da -40° a 75°C.
IP30 Contenitore
Resistente agli urti e alle vibrazioni
-40°-75° C Temperatura
Protezione ESD 6KV DC
Supporta fino a 8 porte PoE/PoE+

Il budget di alimentazione PoE da 240W alimenta fino a 8 dispositivi Power over Ethernet, rilevando e fornendo automaticamente l'alimentazione necessaria per i dispositivi PoE.

Switch Industriali Ethernet Compatti Progettati per Spazi Stretti

Il piccolo switch supporta il montaggio su guida DIN, sfruttando in modo efficiente lo spazio dell'armadio per implementazioni semplici, flessibili e sicure.

PTP (Protocollo del Tempo di Precisione) Fornisce una Precisione al Sub-microsecondo
PTP permette agli interruttori di fornire la sincronizzazione con un livello di precisione superiore a NTP, è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.
Dotato di Interfaccia di Gestione Console, Web e SNMP
Con l'interfaccia di gestione integrata basata su Web, IES3110-8TF-P offre una funzione di gestione e configurazione semplice e indipendente dalla piattaforma.
Interfaccia Visiva
Funzionamento Comodo
Facile Monitoraggio
RJ45 Porte
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
16x 10/100/1000 Base-T
SFP Porte
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
PoE Porte
8 x PoE+
8 x PoE+
PoE Budget
240W
240W
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestione del Tempo
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Valutazione IP
IP30
IP30
IP40
IP30
IP30
Temperatura di Funzionamento
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
Installazione
Montaggio su Guida DIN o a Parete
Montaggio su Guida DIN
Montaggio su Guida DIN
Montaggio su Guida DIN
Montaggio su Guida DIN
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routing Statico, MSTP
yesyesyesyesyes
MVRP/MRP
yesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (16)Raccomandazione di Prodotto (4)Metodo di Installazione (2)Funzione (1)Outdoor (1)PoE (1)PoE+ Compliant (1)Porte PoE+ (1)Tasso di Porta (1)Alimentazione (1)PTP (1)VLAN (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
1
0
0
0
0

J***a

Argentina

March 31, 2023
5.0
I use a POE router with my security cameras, and my old one failed. (Still apparently provided power to the cameras, but no longer routed data.) I replaced it with this one, and everything works again. It works well by now
Acquisto verificato
Utile 3
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente