FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda /.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda /.
Questa immagine riguarda 1.

IES3110-8TF, Switch Industriale Gestito a 8 Porte Gigabit Ethernet L2+, 8x 10/100/1000BASE-T, con 2x 1/2.5Gb SFP, Switch su Guida DIN, da -40 a 75°C Temperatura di Funzionamento

Hot #138510
Hot #138510

PTP ERPS Montaggio su Guida DIN IP30

340,38 € (Incl. IVA)
FS P/N: IES3110-8TF
1.2K Venduti
29 Recensioni
22 Domande
197 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
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
IES3110-8TF, Switch Industriale Gestito L2+ Gigabit Ethernet a 8 Porte, 8 x 10/100/1000BASE-T, con 2 x 1Gb SFP

IES3110-8TF è dotato di 8x 10/100/1000BASE-T porte di rame, 2x 100/1000BASE-X porte SFP, ed è progettato appositamente per un ampio spettro di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP30, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F).

Questo switch è ideale per gli ambienti difficili, come gli armadietti di controllo del traffico, i pavimenti delle fabbriche e i luoghi all'aperto dove la temperatura è estremamente bassa o alta. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate, quali VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, IGMP Snooping, aggregazione di link LACP, Routing statico, ecc.

Specifiche
Porte
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Indirizzo MAC
8,000
Capacità di Switching
28Gbps
Tensione d'Ingresso
12-48VDC, 24VAC
Tasso di Inoltro
14.8Mpps
Massimo Consumo Energetico
10W
Memoria Flash
16MB (NOR)
Temperatura Operativa
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Telaio Jumbo
9,000
Temperatura di Conservazione
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Buffer di Pacchetti
4Mbits
Umidità Operativa
5-95%(Non condensante)
Dimensioni (AxLxP)
5.31''x2.20''x3.45'' (135x56x87.8mm)
Installazione
Montaggio su guida DIN o a Parete
Numero di Ventola
Senza Ventola
Gestione
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
Involucro
Involucro Metallico con Grado di Protezione IP30
MTBF
>100,000 Ore
Nota: Il cavo di alimentazione non è incluso con questo prodotto, si prega di acquistare separatamente.

Punti Salienti del Prodotto

Politiche Solide di Protezione della Sicurezza
Forte capacità di supporto multiservizio
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Interfacce Full Gigabit Ethernet
IES3110-8TF è disponibile con 8x 1G RJ45 porte e 2x 1G SFP porte per fornire un accesso sicuro alle applicazioni ad alta velocità nello spazio industriale.
Capacità di Switching
28Gbps
Ingresso di Tensione Ampio
12-48VDC, 24VAC
Protezione dai Fulmini
6KV
Alloggiamento Metallico in Alluminio IP30 Adatto agli Ambienti Industriali
IES3110-8TF è dotato di un robusto alloggiamento metallico IP30 per resistere a un alto grado di vibrazioni e urti mentre opera in ambienti industriali da -40° a 75°C.
Custodia IP30
Resistente agli Urti e alle Vibrazioni
Temperatura -40°-75°C
Switch Industriali Ethernet Compatti Progettati per Spazi Stretti
Il piccolo switch supporta il montaggio su guida DIN, sfruttando in modo efficiente lo spazio dell'armadio per implementazioni semplici, flessibili e sicure.
ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Consente la Protezione Failover in 10ms
ERPS implementa il blocco dei loop e il ripristino dei collegamenti più velocemente di STP sul dispositivo principale e può aggiungere efficacemente la ridondanza e la protezione dei tempi di attività a qualsiasi rete.
Bloccare il proprietario dell'RPL per evitare di inviare dati all'infinito in un ciclo
Sbloccare il proprietario di RPL per garantire l'inoltro continuo del traffico
Il protocollo PTP (Precision Time Protocol) Offre una Precisione Sub-microsecondo
PTP consente agli switch di fornire una sincronizzazione con un livello di accuratezza superiore a NTP, ed è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.
Dotato di interfacce di gestione Console, Web e SNMP
Con l'interfaccia di gestione integrata basata su Web, IES3110-8TF offre una funzione di gestione e configurazione facile da usare e indipendente dalla piattaforma.
Interfaccia Visiva
Funzionamento Comodo
Facile Monitoraggio
RJ45 Porte
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
16 x 10/100/1000 Base-T
SFP Porte
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
PoE Porte
8 x PoE+
8 x PoE+
Bilancio PoE
240W
240W
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestione del Tempo
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Valutazione IP
IP30
IP40
IP30
IP30
IP30
Temperatura di funzionamento
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
Installazione
Montaggio su Guida DIN o a Parete
Montaggio su Guida DIN
Montaggio su Guida DIN
Montaggio su Guida DIN o a Parete
Montaggio su Guida DIN o a Parete
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routing Statico, MSTP
yesyesyesyesyes
MVRP/MRP
yesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (22)Domanda senza risposta (1)Raccomandazione di Prodotto (4)Alimentazione (3)Funzione (2)PTP (2)Data Security (1)Senza Ventola (1)Metodo di Installazione (1)Tasso di Porta (1)QoS (1)Capacità di Routing (1)SSH (1)Supporto Tecnico (1)VLAN (0)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5.0
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
28
1
0
0
0

Ю***а

Russian Federation

December 07, 2023
5.0
Good solid L2+ switch that works down below zero. Many more configuration options than its price would suggest as well.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

B***n

Canada

December 01, 2023
5.0
We are using this switch in an outdoor environment but it is protected from the elements. It works great and has not given any problems. It’s connected to another switch via fiber about 650 feet away. It was easy to configure and setup.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

R***j

United States

November 27, 2023
5.0
Work in a hot condition 135°F work great.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente