FS Europa Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €
Italia / € EUR
Spedizione gratuita per ordini superiori a 79,00 €

Italia

Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda /.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda 1.
Questa immagine riguarda /.
Questa immagine riguarda 1.

IES3100-8TF-P, Switch Industriale PoE+ Gestito a 8 Porte Gigabit Ethernet L2+, 8 Porte PoE+ @240W, con 2 SFP da 1/2,5 Gb, Temperatura Operativa da -40 a 75°C

Hot #138511
Hot #138511

240W PTP ERPS Montaggio su Guida DIN IP30

376,98 € (Incl. IVA)
FS P/N: IES3100-8TF-P
2.7K Venduti
30 Recensioni
58 Domande
9 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
60 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 15 ago., 2024
60 in Transito, Riceverai entro il 24 set., 2024
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
IES3100-8TF-P, Switch Industriale PoE+ Gestito Gigabit Ethernet L2+ a 8 Porte PoE+ @240W, con 2 x 1/2,5Gb SFP

Lo switch IES3100-8TF-P è dotato di 8x 10/100/1000BASE-T PoE+ e 2x 100/1000/2500BASE-X SFP, ed è progettato appositamente per un'ampia gamma di applicazioni aziendali e industriali estese. Grazie all'involucro metallico con classificazione IP30, all'ampio intervallo di temperatura (da -40°C a +75°C) e all'alimentazione ridondante, lo switch è adatto all'uso in condizioni ambientali difficili. Supporta un budget di alimentazione di 240 W per il collegamento di dispositivi finali alimentati tramite PoE, come telecamere IP, telefoni, access point wireless, sensori e altro ancora. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come VLAN, QoS, IGMP Snooping, LACP, ecc. Inoltre, supporta anche il PTP (Precision Time Protocol), molto adatto agli scenari di automazione industriale.

Specifiche
Porte
8x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 2x 100/1000/2500BASE-X SFP
Indirizzo MAC
8K
Capacità di Commutazione
28Gbps
Tensione d'Ingresso
48‐57VDC
Tasso di Inoltro
148, 800 pps/100M Porte
1,488,000 pps/1000M porte
Power Budget (Doppia Potenza)
240W
Memoria Flash
256Mbit (32MB)
Massimo Consumo Energetico
10W
Telaio Jumbo
9,000
PoE Standard
IEEE 802.3af/at
Buffer di Pacchetti
4Mbit (512KB)
Temperatura Operativa
-40 a 75°C (-40 a 167°F)
Dimensione (A×L×P)
5.51''x2.04''x4.33'' (140x52x110mm)
Temperatura di Conservazione
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Involucro
IP30 Involucro Metallico Nominale
Umidità Operativa
5-95%(non condensante)
Numero del Ventilatore
Senza Ventola
Installazione
Montaggio su Guida DIN
Gestione
WEB GUI/SSH/Telnet/SNMP
MTBF
≥ 400,000 Ore
Nota: Il cavo di alimentazione non è incluso con questo prodotto, si prega di acquistare separatamente.

Software Spotlights

Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Caratteristiche
Interfacce Ethernet Full Gigabit
IES3100-8TF-R è disponibile con 8 porte RJ45 da 1G e 2 porte SFP da 1/2,5G per fornire un accesso sicuro a un'ampia gamma di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa.
Capacità di Switching
28Gbps
Ingresso di Tensione Ampio
12-48VDC, 24VAC
Protezione Anti-fulmine
6KV
Alloggiamento Metallico in Alluminio IP30 Adatto agli Ambienti Industriali
IES3100-8TF-P è dotato di un robusto alloggiamento metallico IP30 per resistere a un elevato grado di vibrazioni e urti mentre opera in ambienti industriali da -40 a 75°C.
Custodia IP30
Resistente agli Urti e alle Vibrazioni
-40 – 75° C Temperatura
Supporta fino a 8 Porte PoE/PoE+
https://resource.fs.com/mall/generalImg/20230823111205kttenx.jpg
Switch Industriali Ethernet Compatti Progettati per Spazi Stretti

Il piccolo switch supporta il montaggio su guida DIN, sfruttando in modo efficiente lo spazio dell'armadio per implementazioni semplici, flessibili e sicure.

PTP (Precision Time Protocol) Fornisce una Precisione al Sub-microsecondo

Il PTP consente agli switch di fornire una sincronizzazione con un livello di precisione superiore a quello dell'NTP ed è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.

ERPS (Ethernet Ring Protection Switching) Consente la Protezione Failover in Meno di 50 ms
ERPS implementa il blocco dei loop e il ripristino dei collegamenti più velocemente di STP sul dispositivo principale e può
aggiungere efficacemente la ridondanza e la protezione dei tempi di attività a qualsiasi rete.
Bloccare il proprietario dell'RPL per evitare di inviare dati all'infinito in un ciclo
Sbloccare il proprietario di RPL per garantire l'inoltro continuo del traffico
Dotato di Interfacce di Gestione Console, Web e SNMP
Con l'interfaccia di gestione integrata basata su Web, IES3100-8TF-P offre una funzione di gestione e configurazione semplice e indipendente dalla piattaforma.
Interfaccia Visiva
Funzionamento Comodo
Facile Monitoraggio
RJ45 Porte
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
8 x 10/100/1000BASE-T
16 x 10/100/1000 Base-T
SFP Porte
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000/2500BASE-X SFP
2x 100/1000BASE-X SFP
PoE Porte
8 x PoE+
8 x PoE+
PoE Budget
240W
240W
Strato di Gestione
L2+
L2+
L2+
L2+
L2+
Gestione del Tempo
PTP
PTP
PTP
PTP
NTP
Valutazione IP
IP30
IP40
IP30
IP30
IP30
Temperatura d'Esercizio
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
-40 a 75°C
Installazione
Montaggio su Guida DIN
Montaggio su Guida DIN
Montaggio su Guida DIN o a parete
Montaggio su Guida DIN o a parete
Montaggio su Guida DIN o a parete
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, MSTP
yesyesyesyesyes
Routing Statico
yesyes
MVRP/MRP
yesyes
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (58)Alimentazione (6)Raccomandazione di Prodotto (6)PTP (4)PoE (3)Compatibilità (2)Senza Ventola (2)Metodo di Installazione (2)LACP (2)PoE+ Compliant (2)Confronto Prodotti (2)VLAN (2)802.1x (1)Applicazione (1)Moduli Compatibili (1)Alimentazione DC (1)ERPS (1)Funzione (1)IPv6 (1)Temperatura Operativa (1)Outdoor (1)Porte PoE+ (1)Tasso di Porta (1)Port Security (1)Potenza (1)Power Budget (1)Consumo di Energia (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
4.8
5 stelle
4 stelle
3 stelle
2 stelle
1 stella
24
6
0
0
0

T***z

Singapore

June 04, 2024
5.0
Everything seems to be working perfectly so far. The order was processed quickly and the product was promptly delivered which made me feel reassured.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

W***s

Singapore

May 11, 2024
4.0
The pricing at FS.com is very reasonable. I feel I got the switch I needed at an affordable price.
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0

L***e

United States

May 10, 2024
5.0
The packaging for this product was perfect. They really took care to ensure it arrived in right condition. Inside, there's this sturdy cardboard that keeps everything safe from any rough handling during shipping. And the product itself, along with all its accessories, was neatly packed in sealed bags. The instructions was super helpful to have them included, made figuring out how to use the product a breeze. Overall, really impressed with how they handled everything.
Acquisto verificato
Utile 2
Commento 0
Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente