IES5120-28TS dispone di 16x 10/100/1000BASE-T porte in rame, 4 x 1Gb SFP e 8 x Combo RJ45/SFP in un case 1U, progettato appositamente per un ampio spettro di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP40, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili e può essere ampiamente utilizzato nei settori dell'energia, dei trasporti, della produzione industriale, della protezione ambientale e dell'industria. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, snooping IGMP, aggregazione di link LACP, ecc. in grado di soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
Clicca per aprire la vista espansa
IES5120-28TF, Switch Industriale Gigabit Ethernet Gestito L2+ a 28 Porte, 16 x 10/100/1000BASE-T, con 8 x 1Gb RJ45/SFP Combo e 4 x 1Gb SFP, -40 a 75°C Temperatura Operativa
IES5120-28TF, Switch Industriale Ethernet Gigabit Gestito L2+ a 28 porte, 16 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1Gb SFP e 8 x Combo RJ45/SFP
Software Spotlights
Supporto del routing statico IPv4/IPv6
Supporto RIP/RIPng, OSPF
Supporto VRRP
Supporto BFD FOR VRRP
Supporto BFD FOR IPV4
Supporto BFD FOR IPv6
Supporto IGMP v1/v2/v3
Supporto IPv4 IGMP snooping
Supporto IPv6 MLD snooping
Supporto Multicast VLAN
Supporto MVRP (Alternative a GVRP/GARP)
Supporta il monitoraggio e la gestione tramite protocolli Ethernet industriali come PROFINET, Ethernet/IP e Modbus TCP
Supporta PTP Synce
Supporta funzioni di filtraggio dei pacchetti
Supporta algoritmi di programmazione flessibile delle code, le impostazioni possono essere applicate sia alle porte che alle code
Supporta modalità multiple come SP, WRR e SP+WRR
Supporta la limitazione del tasso basato sulle porte
Supporta la redirezione basata sul flusso
Supporta funzioni basate sul tempo
Supporto livello 2/livello 3/livello 4 ACL
Supporto IPv4/IPv6 ACL
Supporto Ingresso ACL
Supporta la configurazione remota via Telnet
Supporta la configurazione attraverso una porta console
Supporta SNMP
Supporta RMON per allarmi, eventi e dati storici
Supporta SDN/OpenFlow, conforme allo standard OpenFlow 1.3
Supporta la gestione basata su cloud
Supporta la gestione della rete basata sul web
Supporta la registrazione del sistema
Supporta allarmi gerarchici
Supporta la tecnologia di stacking IRF2
Supporta NTP
Supporta allarmi di potenza e temperatura
Supporto NETCONF
Supporta la gestione gerarchica degli utenti e la protezione con password
Supporta l'autenticazione AAA
Supporta l'autenticazione Radius
Supporta SSH 2.0
Supporta l'isolamento delle porte
Supporta le funzioni di sicurezza della porta
Supporta l'autenticazione dell'indirizzo MAC
Supporta HTTPS
Supporta PKI (Infrastruttura a Chiave Pubblica)
Supporta il tracciamento dell'origine dell'attacco per i pacchetti ARP
Supporta IP Source Guard (incluso sia IPv4 che IPv6)
Supporto DAI, protezione contro gli attacchi ARP e DDoS
Supporta Secure Boot
Supporto STP/RSTP/MSTP
Supporto per la protezione delle radici STP
Supporto per la protezione BPDU
Supporta G.8032 ERPS con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta RRPP con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta IEC 62439-2 MRP con un tempo di autoguarigione inferiore a 20ms
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Il PTP consente agli switch di fornire una sincronizzazione con un livello di accuratezza superiore rispetto all'NTP ed è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.
IES5120-28TF, Switch Industriale Ethernet Gigabit Gestito L2+ a 28 porte, 16 x 10/100/1000BASE-T, con 4 x 1Gb SFP e 8 x Combo RJ45/SFP
IES5120-28TS dispone di 16x 10/100/1000BASE-T porte in rame, 4 x 1Gb SFP e 8 x Combo RJ45/SFP in un case 1U, progettato appositamente per un ampio spettro di esigenze di connettività industriale e aziendale estesa. Dotato di un involucro metallico con grado di protezione IP40, è in grado di operare in un ampio intervallo di temperatura compreso tra -40 e 75°C (-40 e 167°F). Questo switch è ideale per gli ambienti difficili e può essere ampiamente utilizzato nei settori dell'energia, dei trasporti, della produzione industriale, della protezione ambientale e dell'industria. Questo switch industriale gestito di livello 2 supporta funzioni L2+ avanzate come VLAN 802.1Q e VLAN basate su porta, QoS, snooping IGMP, aggregazione di link LACP, ecc. in grado di soddisfare i requisiti di molti scenari in ambienti industriali.
Software Spotlights
Supporto del routing statico IPv4/IPv6
Supporto RIP/RIPng, OSPF
Supporto VRRP
Supporto BFD FOR VRRP
Supporto BFD FOR IPV4
Supporto BFD FOR IPv6
Supporto IGMP v1/v2/v3
Supporto IPv4 IGMP snooping
Supporto IPv6 MLD snooping
Supporto Multicast VLAN
Supporto MVRP (Alternative a GVRP/GARP)
Supporta il monitoraggio e la gestione tramite protocolli Ethernet industriali come PROFINET, Ethernet/IP e Modbus TCP
Supporta PTP Synce
Supporta funzioni di filtraggio dei pacchetti
Supporta algoritmi di programmazione flessibile delle code, le impostazioni possono essere applicate sia alle porte che alle code
Supporta modalità multiple come SP, WRR e SP+WRR
Supporta la limitazione del tasso basato sulle porte
Supporta la redirezione basata sul flusso
Supporta funzioni basate sul tempo
Supporto livello 2/livello 3/livello 4 ACL
Supporto IPv4/IPv6 ACL
Supporto Ingresso ACL
Supporta la configurazione remota via Telnet
Supporta la configurazione attraverso una porta console
Supporta SNMP
Supporta RMON per allarmi, eventi e dati storici
Supporta SDN/OpenFlow, conforme allo standard OpenFlow 1.3
Supporta la gestione basata su cloud
Supporta la gestione della rete basata sul web
Supporta la registrazione del sistema
Supporta allarmi gerarchici
Supporta la tecnologia di stacking IRF2
Supporta NTP
Supporta allarmi di potenza e temperatura
Supporto NETCONF
Supporta la gestione gerarchica degli utenti e la protezione con password
Supporta l'autenticazione AAA
Supporta l'autenticazione Radius
Supporta SSH 2.0
Supporta l'isolamento delle porte
Supporta le funzioni di sicurezza della porta
Supporta l'autenticazione dell'indirizzo MAC
Supporta HTTPS
Supporta PKI (Infrastruttura a Chiave Pubblica)
Supporta il tracciamento dell'origine dell'attacco per i pacchetti ARP
Supporta IP Source Guard (incluso sia IPv4 che IPv6)
Supporto DAI, protezione contro gli attacchi ARP e DDoS
Supporta Secure Boot
Supporto STP/RSTP/MSTP
Supporto per la protezione delle radici STP
Supporto per la protezione BPDU
Supporta G.8032 ERPS con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta RRPP con un tempo di autoguarigione di 30ms
Supporta IEC 62439-2 MRP con un tempo di autoguarigione inferiore a 20ms
Il PTP consente agli switch di fornire una sincronizzazione con un livello di accuratezza superiore rispetto all'NTP ed è ideale per le applicazioni di telecomunicazione e Carrier Ethernet.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
659,00 € (Excl. IVA)
803,98 € (Incl. IVA)