PR1285C4 è un server dipartimentale ad alte prestazioni ad uso generale con chipset Intel C246 che supporta processori Intel® Core™ i3/i5/i7/i9 di 8a/9a generazione e processori Intel® Xeon® E-2100/2200. La CPU con scheda grafica core integrata offre capacità di decodifica hardware con capacità di transcodifica hardware fino a 1080P multipli. il modello supporta fino a 128 GB di memoria e quattro dischi rigidi SATA da 3,5" / 2,5" sostituibili a caldo come standard. Chip BMC integrato per una comoda gestione, supporto per la tecnologia I/OA, supporto per la convergenza dei collegamenti e funzione di ridondanza vincolante. Supporta una porta di rete di gestione remota 1000M IPMI dedicata, la gestione out-of-band KVM OVER IP opzionale e l'alimentazione ridondante 1+1 da 450W come standard.
Clicca per aprire la vista espansa
RS3110, 1U Rack Server, 1 x Intel® Xeon® Scalable Processor, Fino a 128GB di Memoria, 4 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SATA Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante
RS3110, 1U Rack Server, 1 x Intel® Xeon® Scalable Processor, Fino a 128GB di Memoria, 4 x 3.5''/2.5'' Alloggiamenti per Unità SATA Hot-swap, 2 x RJ45 1GbE Porte, 450W Ridondante
Punti Salienti del Prodotto
Supporto della tecnologia hyper-threading, fino a 16 thread con 8 core
Supporto dell'input/output di dispositivi virtualizzati
Modalità di accelerazione del kernel 2 ( Modalità Turbo) kernel che esegue l'accelerazione dinamica
Supporto del set di istruzioni Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2
Design della Cache onnicomprensiva a tre livelli
Controllore di Memoria Integrato (IMC) -- spostato dal chipset al chip della CPU per supportare la memoria DDR4 multicanale
DMI è una tecnologia di connessione punto-punto che sostituisce il Front Side Bus (FSB)
Il DMI adotta la modalità seriale come trasmissione del segnale e utilizza la tecnologia di segnale LVDS (Low-Voltage Differential Signaling, per cui il segnale può essere trasmesso a una velocità di centinaia di Mbps o più)
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare il pre-allarme e la funzione di recupero dei guasti
Supporto IPMI2.0
Fornisce 1 porta di rete di gestione RJ45
Supporto per la gestione remota
Supporto iKVM
I processori della serie Intel Xeon-E-2100/2200 supportano fino a 8 core, offrendo prestazioni più elevate e una latenza più bassa per un'elaborazione più rapida dei dati.
Si adatta a diversi ambienti e carichi di lavoro in cui un rack di profondità ridotta può ospitare ambienti con spazio limitato, garantendo mobilità e facilità di implementazione.
L'alimentazione ridondante garantisce il funzionamento dell'azienda anche in caso di interruzione dell'alimentazione. Il sistema di raffreddamento intelligente è adottato per ridurre efficacemente l'inquinamento acustico.
Gestione BMC integrata per cogliere lo stato di funzionamento del sistema in tempo reale, supportare la funzione di pre-allarme e di recupero dei guasti. La protezione della sicurezza è integrata in tutto il ciclo di vita del server.
L'interfaccia IPMI (Intelligent Platform Management Interface) aiuta a gestire il sistema sia a livello di chassis che in remoto, offrendo una gestione IT semplificata per contenere i costi e velocizzare il provisioning.
Zoccoli per CPU | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Tipi di CPU | Processore serie Intel Xeon-E-2100/2200 | Processore serie Intel Xeon-E-2100/2200 | Processori Serie Scalabili Intel® Xeon® di Seconda Generazione | Processori Scalabili Intel® Xeon® di Seconda Generazione | Processori Scalabili Intel® Xeon® di Seconda Generazione | Processori Scalabili Intel® Xeon® di Seconda Generazione |
Fattori di Forma | 1U | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U |
GPU | — | — | — | — | — | — |
Slot DIMM | 4 | 4 | 16 | 8 | 16 | 24 |
Memoria | 128GB | 128GB | 2TB | 1TB | 2TB | 3TB |
Alloggiamenti per Unità | 4x 3.5''/2.5'' SATA Alloggiamenti per Unità Sostituibili a Caldo | 4x 3.5''/2.5'' SATA Alloggiamenti per Unità Sostituibili a Caldo | 4x 3.5"/2.5" SSD/SAS/SATA Alloggiamenti per Unità Sostituibili a Caldo | 8x 3.5"/2.5" SSD/SAS/SATA Alloggiamenti per Unità Sostituibili a Caldo | 12x 3.5"/2.5" SSD/SAS/SATA Alloggiamenti per Unità Sostituibili a Caldo | 12x 3.5"/2.5" SSD/SAS/SATA Alloggiamenti per Unità Sostituibili a Caldo |
Slot di Espansione | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x16, PCIe 3.0 x8 | 4 PCIe 3.0 x16, 1 PCIe 3.0 x8, 1 OCP Tipo A/C Slot Dedicato | 1 PCIe 3.0 x16, 2 PCIe 3.0 x8, 1 OCP Tipo A/C Slot Dedicato | 6 PCIe 3.0 x8 |
Alimentazione Ridondante | 450W 1+1 Ridondante | 450W 1+1 Ridondante | 550W 1+1 Ridondante | 800W 1+1 Ridondante | 550W 1+1 Ridondante | 800W 1+1 Ridondante |
BIOS, BMC, IPMI2.0, iKVM | ||||||
Windows Server 2019/RedHat Linux 7.5 | — | |||||
VMware ESXi 6.7 U1 | — | — | ||||
Tecnologia Hyper-Turbo | — | — | — | — | — |
H***s
United States
S***r
United States
P***n
United States
I am forwarding your information to some internal team leads to review to see how else we can leverage your products and services.