S5850-48S6Q-R-PE è un 10G Ethernet switch di Livello 3 Leaf ad alte prestazioni con 48x 10Gb SFP+ porte di accesso e 6x 40Gb QSFP+ porte in un fattore di forma 1U compatto. Lo switch offre ricche funzionalità di livello 2 e livello 3 con prestazioni di velocità del filo fino a una prestazione massima di 1,44 Tbps.
S5850-48S6Q-R-PE supporta ricche funzionalità, tra cui Alimentazioni ridondanti sostituibili a caldo e ventole con flusso d'aria da retro a fronte, MLAG, IPv4/IPv6, sFlow, SNMP, ecc. e soddisfa i requisiti delle reti Enterprise, Data Center, Metro e HCI (Hyper-Converged Infrastructure) di prossima generazione di trasmissione ad alta velocità e connettività a lunga distanza e può essere utilizzato anche in scenari come l'interconnessione dell'ufficio remoto e l'estensione WAN.