Lo switch Ethernet layer 3 S5850-48B8C-PE a 48 porte da 25 Gb dispone di downlink 48x 25G e uplink 8x 100G QSFP28. Questo switch aziendale gestito può fornire una capacità di commutazione di 4 Tbps e una velocità di inoltro di 2976 Mpps. È dotato di alimentatori ridondanti sostituibili a caldo, ventole intelligenti sostituibili a caldo con flusso d'aria back-to-front e chip dual-flash a livello hardware per prestazioni di elaborazione e affidabilità di rete superiori.
Lo switch gestito FS agile S5850-48B8C-PE è ideale per il cloud privato della rete aziendale TOR 、 data center TOR 、 operator PE per soddisfare le esigenze di reti aziendali intelligenti, sicure e ad alta velocità.