Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo Twinax Passivo in Rame ad Attacco Diretto è progettato per l'uso in Ethernet 40GBASE. Offre una soluzione ad attacco diretto in rame da QSFP+ a QSFP+. Questo cavo è conforme allo standard Ethernet IEEE 802.3ba e conforme a QSFP MSA.Grazie a queste caratteristiche, questo cavo twinax in rame ad attacco diretto, facile da installare, ad alta velocità ed economico, è adatto per la connettività a breve distanza all'interno di un rack o tra rack adiacenti nei data center.
Nota: FS Box non supporta attualmente la compatibilità con H3C e HPE per i cavi DAC.
Nota: Il P/N FS è cambiato da QSFP-PC01 a QSFP-40G-PC01, ma il prodotto è lo stesso. Solo il P/N FS è stato modificato. FS Box does not currently support changing H3C and HPE compatibility for DAC cables.
![1m (3ft) Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221119102504g4x7c8.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![1m (3ft) Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221119102504g4x7c8.jpg)
![1m (3ft) Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221119102504xwhnq9.jpg)
![1m (3ft) Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517120446edkk8v.jpg)
![1m (3ft) Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517120445gb6hej.jpg)
![1m (3ft) Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC01.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240517120445vxqvmo.jpg)
![1m (3ft) Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/30884.E.jpg)
![1m (3ft) Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto Questa immagine riguarda QSFP-40G-PC01.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/30884.F.jpg)
1m (3ft) Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo di Rame Passivo ad Attacco Diretto
Hot #30884
Hot #30884
34,16 € (Incl. IVA)
FS P/N: QSFP-40G-PC01
14.1K Venduti
704 Recensioni
18 Domande
Lunghezza:
770 In Magazzino DE, Riceverai entro il 5 ago., 2024
381 In Magazzino Globale, Riceverai entro il 16 ago., 2024
100 in Transito, Riceverai entro il 18 set., 2024
Vedi più Magazzino
Consegnare in Italia
Spedizione GRATUITA tramite DHL Economy Select su ordini superiori a 79,00 €
Prova Gratuita del Prodotto
Garanzia entro 5 anni
Restituzione entro 30 giorni
Scambio entro 30 giorni
Cisco QSFP-H40G-CU1M Compatibile 40G QSFP+ Cavo DAC (1-metro, Passivo, QSFP+ a QSFP+, 30AWG)
Specifiche
Cisco Compatibile
QSFP-H40G-CU1M
Nome del Fornitore
FS.COM
Tipo di Connettore
QSFP+ a QSFP+
Tasso Massimo di Dati
40Gbps
Raggio Minimo di Curvatura
35mm
Cavo AWG
30AWG
Lunghezza del Cavo
1m (3.28ft)
Materiale del Rivestimento
PVC (OFNR)
Temperatura
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolli
40G InfiniBand 8x DDR, 4x QDR, 10G/40Gigabit Ethernet, Fibre Channel
Sistema di controllo della Qualità
Sistema di controllo della Qualità
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20220902172543_802.jpg)
Optical Transceivers Testing Scopri di più
Certificazione di Qualità
Per ottenere la certificazione dettagliata, visitate il Centro di Conformità.
Nota: L'installazione di un transceiver di terzi non annulla la tua garanzia delle attrezzature di rete. Tutti i produttori di attrezzature di rete hanno linee guida secondo cui il supporto della garanzia dei propri prodotti non subirà alcuna variazione.
Soluzioni di Connettività
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20201202/16068945675fc743e724a0b0.24066810.jpeg)
Caratteristiche
Basso consumo energetico per il risparmio energetico
Il rame ad attacco diretto è adatto per collegamenti molto brevi e offre un modo economico per stabilire un collegamento a 40 Gigabit tra le porte QSFP+ 40G all'interno dei rack e tra i rack adiacenti.
≤0.5W
Minore Consumo di Energia
Cavo di rame
per risparmiare OPEX
35 mm Raggio minimo di curvatura
per facilitare il cablaggio
Testata su dispositivi host per un'interoperabilità comprovata
Ogni unità è sottoposta a test di qualità per verificarne la compatibilità con l'ambiente di commutazione previsto, il che garantisce un funzionamento impeccabile.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721115625rqq4ub.jpg)
Connettività senza soluzione di continuità per la rete
FS offre la possibilità di configurare la compatibilità preimpostata di uno dei due connettori del cavo DAC online con FS BOX per collegare Cisco ad Arista, Dell a Juniper e qualsiasi altro mix di configurazioni.
Domande & risposte
Fai una domanda
Tutti (18)Compatibilità (4)Applicazione (2)Ambiente di Applicazione (1)Certification (1)Matching Prodotto (1)Mellanox Cards (1)Temperatura Operativa (1)
Recensioni dei clienti
Scrivi una recensione
(undefined recensioni)
5
stelle
4
stelle
3
stelle
2
stelle
1
stella
600
78
26
0
0
B***g
Netherlands
May 20, 2024
Quick delivery, good quality
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0K***r
Hungary
April 29, 2024
Perfect quality cable, fast delivery. I can only recommend
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0S***e
Poland
April 17, 2024
Top cables, amazing value, worked perfectly with Meraki MS250 switches
Acquisto verificato
Utile 0
Commento 0Vedi tutte le recensioni
Risorse
Visti di recente