1000BASE-DWDM SFP transceiver supporta collegamenti fino a 160 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Ogni modulo transceiver SFP viene testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), per le reti LAN e SAN aziendali, per le reti LAN e SAN dei Data Center e per altri collegamenti ottici.
Clicca per aprire la vista espansa
Generic C58 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1531.12nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1531.12nm, 160km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tasso di Dati (Massimo) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Lunghezza d'onda | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Cavo Distanza (Massimo) | 10km @SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 10km @SMF |
Spaziatura tra Canali | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Potenza TX | 1~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-33 dBm | <-24dBm | <-24dBm | <-32dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1531.12nm, 160km, LC, DOM)
1000BASE-DWDM SFP transceiver supporta collegamenti fino a 160 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Ogni modulo transceiver SFP viene testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), per le reti LAN e SAN aziendali, per le reti LAN e SAN dei Data Center e per altri collegamenti ottici.
Tasso di Dati (Massimo) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Lunghezza d'onda | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Cavo Distanza (Massimo) | 10km @SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 10km @SMF |
Spaziatura tra Canali | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Potenza TX | 1~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilità del ricevitore | <-33 dBm | <-24dBm | <-24dBm | <-32dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Temperatura di Funzionamento | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
209,00 € (Excl. IVA)
254,98 € (Incl. IVA)