Cisco compatibile SFP transceiver supporta collegamenti fino a 160 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Ogni modulo transceiver SFP viene testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di Cisco switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), per le reti LAN e SAN aziendali, per le reti LAN e SAN dei Data Center e per altri collegamenti ottici.
Clicca per aprire la vista espansa
Cisco C17 DWDM-SFP-6386 Compatibile 1000BASE-DWDM SFP 1563.86nm 160km DOM Duplex LC SMF Modulo Transceiver Ottico
Cisco DWDM-SFP-6386 compatibile 1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1563.86nm, 160km, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Tasso di Dati (massimo) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distanza del Cavo (Max) | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Spaziatura tra i Canali | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Potenza TX | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Temperatura di esercizio | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Cisco DWDM-SFP-6386 compatibile 1000BASE-DWDM SFP Modulo Ottico Transceiver (SMF, 1563.86nm, 160km, LC, DOM)
Cisco compatibile SFP transceiver supporta collegamenti fino a 160 km su fibra monomodale (SMF) tramite un connettore duplex LC. Ogni modulo transceiver SFP viene testato singolarmente per essere utilizzato su una serie di Cisco switch, router, server, schede di interfaccia di rete (NIC) ecc.
Caratterizzato da un basso consumo energetico, il transceiver SFP da 1G sostituibile a caldo è ideale per i collegamenti di comunicazione Gigabit Ethernet degli Internet Service Provider (ISP), per le reti LAN e SAN aziendali, per le reti LAN e SAN dei Data Center e per altri collegamenti ottici.
Tasso di Dati (massimo) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Lunghezza d'Onda | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distanza del Cavo (Max) | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Spaziatura tra i Canali | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Potenza TX | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Temperatura di esercizio | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C | 0 a 70°C |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
209,00 € (Excl. IVA)
254,98 € (Incl. IVA)