Come dispositivi ottici passivi, gli attenuatori FS sono utilizzati principalmente in fibra ottica per eseguire il debug delle prestazioni di potenza ottica e la correzione della calibrazione dello strumento ottico e l'attenuazione del segnale in fibra per garantire la potenza ottica in un livello stabile e desiderato nel collegamento senza alcun cambiamento sulla sua onda di trasmissione originale.
Clicca per aprire la vista espansa
Personalizzato LC Attenuatore Fisso a Fibra Ottica, SM, Maschio-Femmina, 1~25dB Opzionale
Personalizzato Attenuatore a Fibra Ottica Fisso LC, SMF/OM1/OM2/OM3/OM4
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
L'attenuatore ottico presenta valori di attenuazione precisi, una bassa PDL, una bassa perdita di inserzione e una fine lucidatura della riflessione.
Attenuazione Stabile
La fibra attenuante importata garantisce un'attenuazione fissa nel collegamento.
Connessione Veloce
Porta maschio-femmina, per collegare facilmente cavi patch e altre apparecchiature.
Protezione Permanente
Il guscio in plastica resistente protegge bene l'inserto centrale da eventuali danni.
Custodia Flessibile per una Facile Portabilità
Dimensioni precise armate di un elegante cappuccio antipolvere, per garantire una migliore installazione.
Consegna senza Danni
Imballaggio delicato, facile da usare e ben protetto durante il trasporto per una consegna senza danni.
L'attenuatore ottico è ampiamente utilizzato in CWDM&DWDM, sistemi CATV, reti di centri dati, apparecchiature di test e altre applicazioni ad alta potenza.
Personalizzato Attenuatore a Fibra Ottica Fisso LC, SMF/OM1/OM2/OM3/OM4
Come dispositivi ottici passivi, gli attenuatori FS sono utilizzati principalmente in fibra ottica per eseguire il debug delle prestazioni di potenza ottica e la correzione della calibrazione dello strumento ottico e l'attenuazione del segnale in fibra per garantire la potenza ottica in un livello stabile e desiderato nel collegamento senza alcun cambiamento sulla sua onda di trasmissione originale.
L'attenuatore ottico presenta valori di attenuazione precisi, una bassa PDL, una bassa perdita di inserzione e una fine lucidatura della riflessione.
Attenuazione Stabile
La fibra attenuante importata garantisce un'attenuazione fissa nel collegamento.
Connessione Veloce
Porta maschio-femmina, per collegare facilmente cavi patch e altre apparecchiature.
Protezione Permanente
Il guscio in plastica resistente protegge bene l'inserto centrale da eventuali danni.
Custodia Flessibile per una Facile Portabilità
Dimensioni precise armate di un elegante cappuccio antipolvere, per garantire una migliore installazione.
Consegna senza Danni
Imballaggio delicato, facile da usare e ben protetto durante il trasporto per una consegna senza danni.
L'attenuatore ottico è ampiamente utilizzato in CWDM&DWDM, sistemi CATV, reti di centri dati, apparecchiature di test e altre applicazioni ad alta potenza.
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
3,20 € (Excl. IVA)
3,90 € (Incl. IVA)