Come dispositivi ottici passivi, gli attenuatori FS sono utilizzati principalmente in fibra ottica per eseguire il debug delle prestazioni di potenza ottica e la correzione della calibrazione dello strumento ottico e l'attenuazione del segnale in fibra per garantire la potenza ottica in un livello stabile e desiderato nel collegamento senza alcun cambiamento sulla sua onda di trasmissione originale.
![Attenuatore Fisso in Fibra Ottica LC/UPC Monomodale, Maschio-Femmina, 3dB (10pz/Pacco) Questa immagine riguarda AT-M-LCU.](https://resource.fs.com/mall/products/550x550/70008.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![Attenuatore Fisso in Fibra Ottica LC/UPC Monomodale, Maschio-Femmina, 3dB (10pz/Pacco) Questa immagine riguarda AT-M-LCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70008.main.jpg)
![Attenuatore Fisso in Fibra Ottica LC/UPC Monomodale, Maschio-Femmina, 3dB (10pz/Pacco) Questa immagine riguarda AT-M-LCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70008.B.jpg)
![Attenuatore Fisso in Fibra Ottica LC/UPC Monomodale, Maschio-Femmina, 3dB (10pz/Pacco) Questa immagine riguarda AT-M-LCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70008.C.jpg)
![Attenuatore Fisso in Fibra Ottica LC/UPC Monomodale, Maschio-Femmina, 3dB (10pz/Pacco) Questa immagine riguarda AT-M-LCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70008.D.jpg)
![Attenuatore Fisso in Fibra Ottica LC/UPC Monomodale, Maschio-Femmina, 3dB (10pz/Pacco) Questa immagine riguarda AT-M-LCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70008.E.jpg)
![Attenuatore Fisso in Fibra Ottica LC/UPC Monomodale, Maschio-Femmina, 3dB (10pz/Pacco) Questa immagine riguarda AT-M-LCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70008.F.jpg)
![Attenuatore Fisso in Fibra Ottica LC/UPC Monomodale, Maschio-Femmina, 3dB (10pz/Pacco) Questa immagine riguarda AT-M-LCU.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/70008.G.jpg)
Attenuatore Fisso in Fibra Ottica LC/UPC Monomodale, Maschio-Femmina, 3dB (10pz/Pacco)
Attenuatore in Fibra Monomodale LC/UPC Maschio-Femmina da 3dB, Tipo Fisso
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20220623/165595072762b3cd87df6309.60892210.jpeg.webp)
Gli attenuatori in fibra ottica possono ridurre il livello di potenza di un segnale ottico. Sono spesso combinati con un componente attivo del sistema per mantenere un'intensità di segnale desiderata nella rete in fibra
Ghiera in Ceramica Zirconia
Lucidatura di precisione per ridurre la riflessione posteriore
Cappuccio Protettivo Antipolvere
Evita che l'attenuatore sia esposto alla polvere e lo mantiene pulito
Clip in Materiale Plastico
Consente una facile installazione a scatto senza l'ausilio di attrezzi
Gli attenuatori sono costruiti con fibra ottica drogata con ioni di metallo, la quale può fornire livelli di attenuazione stabili di 3dB per prevenire il sovraccarico ottico al ricevitore
Gli attenuatori in fibra ottica vengono solitamente utilizzati per verificare i margini di potenza di un sistema di comunicazione in fibra ottica e per far corrispondere correttamente i livelli dei segnali ottici del trasmettitore e del ricevitore.
c***n
United States
A***n
United States
A***n
United States