Il Mux Demux 18CH è un dispositivo CWDM passivo economico, flessibile e adatto alla trasmissione a breve distanza basato su TFF (Thin Film Filter). Questa unità può essere utilizzata sia come multiplexer che come de-multiplexer (mux/demux). In conformità con la norma ITU-T G.694.2, massimizza la capacità della banda C.
Insieme ai ricetrasmettitori ottici FS CWDM e OADM, ecc. questo Mux Demux supporta un'ampia gamma di architetture, da semplici configurazioni punto-punto a configurazioni ad anello amplificate.
![18 Canali 1270-1610nm, con Porta Monitor, 5.0dB Tipico IL, LC/UPC, Doppia Fibra, CWDM Mux Demux, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-C182761M.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/33489.main.jpg)
Clicca per aprire la vista espansa
![18 Canali 1270-1610nm, con Porta Monitor, 5.0dB Tipico IL, LC/UPC, Doppia Fibra, CWDM Mux Demux, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-C182761M.](https://resource.fs.com/images/7736048242980370.jpg)
![18 Canali 1270-1610nm, con Porta Monitor, 5.0dB Tipico IL, LC/UPC, Doppia Fibra, CWDM Mux Demux, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-C182761M.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/33489.main.jpg)
![18 Canali 1270-1610nm, con Porta Monitor, 5.0dB Tipico IL, LC/UPC, Doppia Fibra, CWDM Mux Demux, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-C182761M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230630160628vv6ave.jpg)
![18 Canali 1270-1610nm, con Porta Monitor, 5.0dB Tipico IL, LC/UPC, Doppia Fibra, CWDM Mux Demux, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-C182761M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20220707103547v2zzlb.jpg)
![18 Canali 1270-1610nm, con Porta Monitor, 5.0dB Tipico IL, LC/UPC, Doppia Fibra, CWDM Mux Demux, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-C182761M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202207061819523i2t3a.jpg)
![18 Canali 1270-1610nm, con Porta Monitor, 5.0dB Tipico IL, LC/UPC, Doppia Fibra, CWDM Mux Demux, Montaggio a Rack 1U Questa immagine riguarda FMU-C182761M.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2022070711183164ehk8.jpg)
18 Canali 1270-1610nm, con Porta Monitor, 5.0dB Tipico IL, LC/UPC, Doppia Fibra, CWDM Mux Demux, Montaggio a Rack 1U
Mux Demux CWDM a 18 Canali, 1270-1450nm (Skip 1390, 1410nm), 2.5dB Tipico IL, LC/UPC, Doppia Fibra, Modulo Plug-in FMU
Non-Adiacente ≥ 40dB
Stoccaggio -40 a 85°C (-40 a 185°F)
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210119161645_556.jpg)
Impara la connessione della porta di canale, la porta di linea e la porta speciale di WDM Mux/Demux.
Video
![](https://resource.fs.com/mall/ckfinder/ftp_images/product/20210119161234_847.jpg)
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20231020114827gfuts7.jpg)
La porta di canale 1270-1610nm per il traffico CWDM della griglia ITU, la porta MON per il monitoraggio delle prestazioni ottiche.
Invece di utilizzare più fibre per ogni servizio, una singola fibra può essere condivisa per più dati o servizi diversi nella rete WDM. In questo modo si massimizza l'utilità della fibra e si ottengono notevoli risparmi.
Solitamente, con uno split dell'1% (2%, 3%, 5% opzionale), la porta monitor offre modalità di monitoraggio flessibili per verificare la potenza, la lunghezza d'onda e l'OSNR del segnale ottico senza interruzione del servizio.
C53~C60 totale 8 canali
C27~C42 totale 16 canali
Numero di Canale | 18 | 18 |
Lunghezza d'Onda | 1270-1610nm | 1270-1610nm |
Perdita di Inserzione | ≤ 5.5dB, 5.0dB Tipico | ≤ 2.5dB, 2.2dB Tipico |
Spaziatura tra i Canali | 20nm | 20nm |
Isolamento del Canale | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB | Adiacente ≥ 30dB Non-Adiacente ≥ 40dB |
Perdita di Ritorno | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Servizio Speciale | Porta di Monitoraggio | Porta di Monitoraggio |
Tecnologia | Filtro a Film Sottile | Spazio Libero |
Proprietà | Passivo | Passivo |
Tipo di Monitoraggio | OPD/OPM | OPD/OPM |
Gestione della Potenza | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
Alloggiamento | Montaggio a Rack 1U | Montaggio a Rack 1U |
P***e
Netherlands
E***z
United States
C***n
Canada