La serie ODF è una scatola di distribuzione in fibra ottica per interni utilizzata nel collegamento di accesso terminale del sistema FTTH, un dispositivo che giunge, distribuisce e divide le fibre ottiche e fornisce protezione e gestione delle fibre ottiche. Le serie ODF sono chassis standard da 19" per il montaggio a rack con fusione in fibra ottica integrata con una scatola di unità, sono facili da installare e da utilizzare, flessibili e possono regolare la posizione dalle orecchie di montaggio per soddisfare i requisiti di installazione anteriore, centrale e finale, ideali per le applicazioni di distribuzione ODN sotto la rete POL.
Clicca per aprire la vista espansa
Pannello di Distribuzione in Fibra Ottica 2U, 24 Fibre OS2 Monomodali, Adattatore 24 x SC UPC Simplex (Blu)
Pannello di Distribuzione in Fibra Ottica 2U, 24 Fibre OS2 Monomodali, Adattatore 24 x SC UPC Simplex (Blu)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
L'involucro esterno è realizzato in lamiera di alta qualità, con una buona resistenza meccanica. Il modulo di saldatura integrato può essere estratto per il funzionamento e la gestione è rapida
Il rack da 19'' per l'installazione di armadietti standard è dotato di una scatola di unità integrata per la fusione e la distribuzione della fibra ottica, con un collegamento sicuro e affidabile della fibra ottica.
Porte Numerate
L'etichetta di numerazione personalizzata fornisce un modo semplice e veloce per identificare le linee di cavi
Cavo d'Ingresso Laterale
L'ingresso dei cavi su entrambi i lati può essere regolato liberamente per facilitare l'uso
Cablaggio Ragionevole
Le specifiche di instradamento delle fibre mantengono i cavi ordinati ed efficienti 
Pannello di Distribuzione in Fibra Ottica 2U, 24 Fibre OS2 Monomodali, Adattatore 24 x SC UPC Simplex (Blu)
La serie ODF è una scatola di distribuzione in fibra ottica per interni utilizzata nel collegamento di accesso terminale del sistema FTTH, un dispositivo che giunge, distribuisce e divide le fibre ottiche e fornisce protezione e gestione delle fibre ottiche. Le serie ODF sono chassis standard da 19" per il montaggio a rack con fusione in fibra ottica integrata con una scatola di unità, sono facili da installare e da utilizzare, flessibili e possono regolare la posizione dalle orecchie di montaggio per soddisfare i requisiti di installazione anteriore, centrale e finale, ideali per le applicazioni di distribuzione ODN sotto la rete POL.
L'involucro esterno è realizzato in lamiera di alta qualità, con una buona resistenza meccanica. Il modulo di saldatura integrato può essere estratto per il funzionamento e la gestione è rapida
Il rack da 19'' per l'installazione di armadietti standard è dotato di una scatola di unità integrata per la fusione e la distribuzione della fibra ottica, con un collegamento sicuro e affidabile della fibra ottica.
Porte Numerate
L'etichetta di numerazione personalizzata fornisce un modo semplice e veloce per identificare le linee di cavi
Cavo d'Ingresso Laterale
L'ingresso dei cavi su entrambi i lati può essere regolato liberamente per facilitare l'uso
Cablaggio Ragionevole
Le specifiche di instradamento delle fibre mantengono i cavi ordinati ed efficienti 
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
89,00 € (Excl. IVA)
108,58 € (Incl. IVA)