HW 0231A0A6 Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 400 m su OM4 MMF (300 m su OM3 MMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae e garantisce una perfetta interoperabilità in ambienti multivendor. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.
Clicca per aprire la vista espansa
HW 0231A0A6 Compatibile SFP+ 10GBASE-SR 850nm 300m Duplex LC/UPC MMF DOM Modulo Transceiver Ottico
HW 0231A0A6 Compatibile 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Soluzioni di Connettività
Caratteristiche
Grazie al design del contenitore TO-can, il transceiver ha grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per funzionare con marche diverse, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di Dati (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza di Cavo (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo di Cavo | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Videos
HW 0231A0A6 Compatibile 10GBASE-SR SFP+ Modulo Transceiver (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
HW 0231A0A6 Compatibile SFP+ transceiver supporta collegamenti lunghi fino a 400 m su OM4 MMF (300 m su OM3 MMF) tramite un connettore duplex LC. Questo transceiver è conforme agli standard SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae e garantisce una perfetta interoperabilità in ambienti multivendor. Il monitoraggio della diagnostica digitale è disponibile tramite un'interfaccia seriale a 2 fili, come specificato in SFF-8472. Grazie al basso consumo energetico e all'alta velocità, questo transceiver 10G SFP+ è ideale per i data center, gli armadi di cablaggio aziendali, le applicazioni di trasporto dei service provider, le unità radio e a banda base, ecc.
Grazie al design del contenitore TO-can, il transceiver ha grandi prestazioni in termini di affidabilità, ermeticità e dissipazione del calore, ideali per le applicazioni di telecomunicazioni e data center.
Il transceiver può essere riconfigurato da FS BOX per funzionare con marche diverse, offrendo opzioni di connettività flessibili e personalizzabili per diversi ambienti di rete.
Tasso di Dati (Max) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Lunghezza d'Onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distanza di Cavo (Max) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo di Cavo | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potenza TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilità del Ricevitore | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo di Energia | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
Domande & risposte
Recensioni dei clienti
Risorse
20,00 € (Excl. IVA)
24,40 € (Incl. IVA)