FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 16FMTPOM4.
01:10
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne 16FMTPOM4.
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .
Cette image concerne  .

10m (33ft) Câble Trunk MTP®-16 APC (Femelle) vers MTP®-16 APC (Femelle) OM4 Multimode, Élite, 16 Fibres, Plénum (OFNP), Magenta, pour Connexion Réseau 400G

#93748
#93748

OFNP 400G QSFP-DD SR8 à SR8

249,00 € HT
FS P/N: 16FMTPOM4
298,80 € TTC
FS P/N: 16FMTPOM4
310 Vendus
19 Commentaires
15 Questions
19 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Trunk 16 Fibres MTP® Femelle vers MTP® Femelle OM4 Multimode

Le câble trunk MTP 16 fibres est conçu pour la connexion optique directe QSFP-DD SR8 400G et supportant la transmission 400G pour le Centre de Données Hyperscale. Avec les connecteurs de US Conec MTP et la fibre Corning Clearcurve, il est optimisé pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 400G
100m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve
Type de Polissage
APC vers APC
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typique)
Perte de Retour
≥ 20dB
Atténuation à 850nm
≤ 2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤ 0.6dB/km
Diamètre de Câble
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +70°C
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Caractéristiques

Transport Stable pour une Application à Haute Densité

La combinaison du connecteur US CONEC MTP® et de la fibre Corning ClearCurve® permet d'obtenir un débit de données de transmission plus élevé et une assurance de qualité supérieure.

Rayon de Courbure Minimum de 7.5mm

Permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le câblage du mou.

Perte d'Insertion Maximale de 0.35dB

Fournit un signal stable à tout moment et permet une conception flexible du système.

Gaine Extérieure Classée Plénum (OFNP)

Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.

Prise en Charge de la Transmission 400G pour le Centre de Données Hyperscale
Obtenez la plus haute densité de contacts physiques dans une rangée pour un support à l'épreuve du temps des liaisons critiques des centres de données, y compris 400Gb/s.
Débit de Données Ethernet 400G
Installation Inférieure Coûts
Gestion Facile du Câblage
Fibre Propre est Synonyme de Haute Performance
Il est essentiel de garder les extrémités des fibres optiques propres et c'est l'une des exigences les plus importantes pour assurer une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec cassette de nettoyage.

Spécifications

Câble Trunk 16 Fibres MTP® Femelle vers MTP® Femelle OM4 Multimode

Le câble trunk MTP 16 fibres est conçu pour la connexion optique directe QSFP-DD SR8 400G et supportant la transmission 400G pour le Centre de Données Hyperscale. Avec les connecteurs de US Conec MTP et la fibre Corning Clearcurve, il est optimisé pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 400G
100m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve
Type de Polissage
APC vers APC
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typique)
Perte de Retour
≥ 20dB
Atténuation à 850nm
≤ 2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤ 0.6dB/km
Diamètre de Câble
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (Long/Court Terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10°C ~ +70°C
Température de Stockage
-40°C ~ +85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Transport Stable pour une Application à Haute Densité

La combinaison du connecteur US CONEC MTP® et de la fibre Corning ClearCurve® permet d'obtenir un débit de données de transmission plus élevé et une assurance de qualité supérieure.

Rayon de Courbure Minimum de 7.5mm

Permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le câblage du mou.

Perte d'Insertion Maximale de 0.35dB

Fournit un signal stable à tout moment et permet une conception flexible du système.

Gaine Extérieure Classée Plénum (OFNP)

Résistance au feu et faible dégagement de fumée pour minimiser les dommages.

Prise en Charge de la Transmission 400G pour le Centre de Données Hyperscale
Obtenez la plus haute densité de contacts physiques dans une rangée pour un support à l'épreuve du temps des liaisons critiques des centres de données, y compris 400Gb/s.
Débit de Données Ethernet 400G
Installation Inférieure Coûts
Gestion Facile du Câblage
Fibre Propre est Synonyme de Haute Performance
Il est essentiel de garder les extrémités des fibres optiques propres et c'est l'une des exigences les plus importantes pour assurer une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec cassette de nettoyage.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

249,00 € HT

298,80 € TTC

19 en Entrepôt International