FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.
Cette image concerne HD-LCA-DX-SMF.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique LC/APC vers LC/APC Duplex OS2 Monomode, Type SC, sans Bride (10pcs/paquet)

Hot #76111
Hot #76111

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

13,00 € HT
FS P/N: HD-LCA-DX-SMF
15,60 € TTC
FS P/N: HD-LCA-DX-SMF
11.9K Vendus
14 Commentaires
7 Questions
91 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
92 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 02 août, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Adaptateur à Fibre Optique Plastique LC/APC vers LC/APC Monomode Duplex, Type SC, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS.COM fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
APC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Vert
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
10
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Caractéristiques

Extension de la Connexion Fibre avec des Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance par le biais d'une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Capuchon Anti-poussière Monobloc

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Les Adaptateurs à Code Couleur Simplifient la Gestion des Fibres

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent le schéma d'identification des couleurs suggéré par la norme TIA/EIA-568-C.3, aidant ainsi les techniciens à mieux gérer les câbles et à réduire les erreurs humaines.

Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Plastique LC/APC vers LC/APC Monomode Duplex, Type SC, Perte d'Insertion de 0,2dB

L'adaptateur à fibre optique, parfois appelé coupleur, est un petit dispositif qui est conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En liant deux connecteurs précisément, les adaptateurs à fibre optique permettent de transmettre les sources lumineuses au maximum et de réduire la perte autant que possible. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS.COM fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
APC
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Vert
Taux d'Inflammabilité
UL94-V0
Quantité de Paquet
10
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Extension de la Connexion Fibre avec des Adaptateurs

Grâce à des composants de haute précision et à une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance par le biais d'une connexion directe avec la ligne à fibre optique.

Capuchon Anti-poussière Monobloc

Protège l'adaptateur de la poussière et le garde propre

Clips en Acier Inoxydable

Permet une installation facile, sans outil, par encliquetage

Manchon en Céramique de Zircone

Faible perte d'insertion avec un alignement de haute précision

Les Adaptateurs à Code Couleur Simplifient la Gestion des Fibres

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent le schéma d'identification des couleurs suggéré par la norme TIA/EIA-568-C.3, aidant ainsi les techniciens à mieux gérer les câbles et à réduire les erreurs humaines.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

13,00 € HT

15,60 € TTC

91 en Entrepôt en Allemagne
1 en Entrepôt International