FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
00:38
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
Cette image concerne SFP-10G-BX40.
Cette image concerne SFP-10G-BX40.

Générique Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE-BX 1330nm-TX/1270nm-RX 40km DOM LC Simplex SMF

Hot #74686
Hot #74686

Semtech ≤1W BIDI Simplex LC SMF

54,00 € HT
FS P/N: SFP-10G-BX40
64,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX40
2.5K Vendus
148 Commentaires
11 Questions
63 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 23 mai, 2024
244 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 mai, 2024
50 en Transit, Recevez-le avant 12 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Essai Gratuit du Produit
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

10GBASE-BX SFP+ Transceiver Module (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)

Generic Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC simplex connector. This 10G BiDi SFP+ transceiver, featured with data transmission over a single strand of fiber, the one transceiver transmits a 1330-nm channel and receives a 1270-nm signal, whereas the other BiDi SFP+ optics transmits at a 1270-nm wavelength and receives a 1330-nm signal.

Digital diagnostics can also be used through the I2C interface designated by SFF-8472 to allow access to real-time operating parameters. Each BIDI SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface cards (NICs) etc. Featuring low power consumption and high speed, this 10G BIDI SFP+ transceiver is ideal for enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-BX40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Longueur d'Onde
1330nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Simplex LC
Optical Components
DFB BiDi
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
1~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-15dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
* FS standard transceivers are fully compatible with Cisco equipment. Click
for more information.
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 5km
≤ 10km
≤ 15km
Attenuator
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1,5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

10GBASE-BX SFP+ Transceiver Module (SMF, 1330nm-TX/1270nm-RX, 40km, LC, DOM)

Generic Compatible SFP+ transceiver supports up to 40km over OS2 SMF via an LC simplex connector. This 10G BiDi SFP+ transceiver, featured with data transmission over a single strand of fiber, the one transceiver transmits a 1330-nm channel and receives a 1270-nm signal, whereas the other BiDi SFP+ optics transmits at a 1270-nm wavelength and receives a 1330-nm signal.

Digital diagnostics can also be used through the I2C interface designated by SFF-8472 to allow access to real-time operating parameters. Each BIDI SFP+ transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface cards (NICs) etc. Featuring low power consumption and high speed, this 10G BIDI SFP+ transceiver is ideal for enterprise wiring closets, service provider transport applications, Radio & Baseband Units, etc.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-BX40
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10Gbps
Longueur d'Onde
1330nm-TX/1270nm-RX
Distance de Transfert Max.
40km
Connecteur
Simplex LC
Optical Components
DFB BiDi
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
1~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-15dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
* FS standard transceivers are fully compatible with Cisco equipment. Click
for more information.
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 5km
≤ 10km
≤ 15km
Attenuator
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1,5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

54,00 € HT

64,80 € TTC

63 en Entrepôt en Allemagne
244 en Entrepôt International