Le câble trunk MTP, un choix rentable à la terminaison temporelle du terrain, est conçu pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.
Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Longueur Personnalisée de Câble Trunk MTP® Femelle 12 Fibres Type B LSZH OS2 9/125 Monomode, Jaune
Câble Trunk MTP Femelle vers MTP Femelle OS2 9/125 Monomode
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
8 Fibres utilisées pour les applications à connexion directe 40G QSFP+ PLR4.
Rationaliser le câblage réseau dans les centres de données à haute densité .
Permettre d'augmenter la capacité et de faciliter la gestion des câbles .
Multi-fibre Push On
Connu pour la conception compacte, l'insertion et le retrait simples, il est plus facile à installer, il suffit de tirer 1 câble de 12 fibres pour un seul plug-in facile.
Faible dégagement de fumée et sans gaz halogène
Enveloppé avec des composés qui émettent une fumée limitée et pas d'halogène lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur élevée. Ce câble LSZH est conçu et testé pour se conformer à IEC-60332-1 et IEC-61034.
Bouchon Anti-Poussière
Protéger les connecteurs de fibre optique contre les contaminations et les dommages qui peuvent causer de graves ralentissements ou pannes du réseau.
L'interféromètre 3D fournit la vérification du processus de polissage MTP/MPO, et permet que tous les paramètres de la férule MT polie respecte et dépasse les normes de l'industrie. Les connecteurs optiques propres sont essentiels pour fournir une infrastructure de fibre optique fiable et performante.
L'emballage du câble à fibre optique portable bien protégé est étiqueté et marqué par FS.COM par défaut. Les solutions personnalisées pour l'étiquette ou l'emballage sont disponible sur demande.
Câble Trunk MTP Femelle vers MTP Femelle OS2 9/125 Monomode
Le câble trunk MTP, un choix rentable à la terminaison temporelle du terrain, est conçu pour le câblage à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.
Remarque : Les connecteurs MTP de US Conec sont totalement conformes aux normes MPO, ce qui permet d'atteindre des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.
8 Fibres utilisées pour les applications à connexion directe 40G QSFP+ PLR4.
Rationaliser le câblage réseau dans les centres de données à haute densité .
Permettre d'augmenter la capacité et de faciliter la gestion des câbles .
Multi-fibre Push On
Connu pour la conception compacte, l'insertion et le retrait simples, il est plus facile à installer, il suffit de tirer 1 câble de 12 fibres pour un seul plug-in facile.
Faible dégagement de fumée et sans gaz halogène
Enveloppé avec des composés qui émettent une fumée limitée et pas d'halogène lorsqu'ils sont exposés à des sources de chaleur élevée. Ce câble LSZH est conçu et testé pour se conformer à IEC-60332-1 et IEC-61034.
Bouchon Anti-Poussière
Protéger les connecteurs de fibre optique contre les contaminations et les dommages qui peuvent causer de graves ralentissements ou pannes du réseau.
L'interféromètre 3D fournit la vérification du processus de polissage MTP/MPO, et permet que tous les paramètres de la férule MT polie respecte et dépasse les normes de l'industrie. Les connecteurs optiques propres sont essentiels pour fournir une infrastructure de fibre optique fiable et performante.
L'emballage du câble à fibre optique portable bien protégé est étiqueté et marqué par FS.COM par défaut. Les solutions personnalisées pour l'étiquette ou l'emballage sont disponible sur demande.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
76,00 € HT
91,20 € TTC