FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.
Cette image concerne SFP-10G-BX80.

Cisco SFP-10G-BX80U Compatible Module SFP+ BiDi 10GBASE-BX80-U 1490nm-TX/1550nm-RX 80km DOM LC Simplex SMF

#74011
#74011

Semtech Hisense BOX ≤1.5W BIDI Simplex LC SMF

670,80 € TTC
FS P/N: SFP-10G-BX80
532 Vendus
9 Commentaires
3 Questions
168 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Cisco Compatible 10GBASE-BX80-U SFP+ Transceiver Module (SMF, 1490nm-TX/1550nm-RX 80km, LC, DOM)

Cisco L'émetteur-récepteur SFP+ compatible prend en charge jusqu'à 80 km sur OS2 SMF via un connecteur LC simplex. Cet émetteur-récepteur BiDi SFP+ 10G, doté d'une transmission de données sur un seul brin de fibre, l'un des émetteurs-récepteurs transmet un canal de 1 490 nm et reçoit un signal de 1 550 nm, tandis que l'autre optique BiDi SFP+ transmet à une longueur d'onde de 1 550 nm et reçoit un signal de 1 550 nm. Signal à 1490 nm.

Les diagnostics numériques peuvent également être utilisés via l'interface I2C désignée par SFF-8472 pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Chaque module émetteur-récepteur BIDI SFP+ est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc. Doté d'une faible consommation d'énergie et d'une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur BIDI SFP+ 10G est idéal pour les armoires de câblage d'entreprise, les services applications de transport du fournisseur, unités radio et bande de base, etc.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10G-BX80
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Longueur d'Onde
1490nm-TX/1550nm-RX
Distance de Transfert Max.
80km
Connecteur
Simplex LC
Optical Components
EML BiDi
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-21dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI
* FS standard transceivers are fully compatible with Cisco equipment. Click
for more information.
Notice: When the long reach transceiver is used in short distance transmission, please match it with the appropriate attenuator according to the table.
Distance
≤ 10km
≤ 20km
≤ 30km
Attenuator

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données
Grâce à sa faible consommation de 1,5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Certifié via un processus rigoureux avec des équipements de pointe pour garantir la qualité et la fiabilité des produits.
Test du Spectre Optique
Aucune Perte de Paquets et CRC
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
0~70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (3)Application (1)Product Comparison (1)Specification (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
9
0
0
0
0

B***t

Spain

10/03/2024
5.0
A worthwhile investment, I received the product and tested it on my device, all my previous worries were immediately dispelled, this SFP+ transceiver fully compatible with my dell and Brocade Vendors by configuring FSBOX.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***e

France

31/01/2024
5.0
I bought two 10G BIDI optical modules for testing, and I am very satisfied with the test results. The sales person recommended me the correct compatible and everything worked as expected. I will be buying some 20km and 40km modules next, will need more later.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

L***e

France

29/01/2024
5.0
We had a duplex 10G cross-connect with a provider that we were able to slit into two 10G links to double our bandwidth using these bidirectional optics.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Votre Historique de Navigation