Le switch modulaire industriel IES5220-6S-3ES est doté de 6 ports SFP+ 1/10Gb, extensibles jusqu'à 30 ports, et utilise une conception Ethernet économe en énergie (EEE), optimisée en termes de taille et de consommation d'énergie pour une large gamme de besoins de connexions industrielles et à haute densité. Doté d'un boîtier métallique IP40, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -40 à 70°C. Ce switch est idéal pour les environnements difficiles, tels que les armoires de contrôle du trafic, les ateliers d'usine et les lieux extérieurs où la température est extrêmement basse ou élevée. Ce switch industriel géré de niveau 3 prend en charge le protocole TR-069 pour un démarrage sans configuration et excelle dans les fonctions de sécurité avancées telles que MAC et ACL. Il offre également une redondance à double démarrage pour le basculement, le MRP et la compatibilité avec les protocoles industriels tels que Profinet, Ethernet/IP et Modbus, ce qui répond aux besoins spécifiques des réseaux Ethernet industriels.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch Modulaire Industriel Manageable Ethernet L3 à 3 Emplacements Personnalisé, 6 x 1/10Gb SFP+, -40 à 70°C Température de Fonctionnement, IES5220-6S-3ES
Switch Modulaire Industriel Manageable Ethernet L3 à 3 Emplacements Personnalisé, 6 x 1/10Gb SFP+, IES5220-6S-3ES
≥Paquet de 128 bytes
Double AC
10GE
Points Forts du Logiciel
Prise en charge du routage statique IPv4/IPv6
Prise en charge de RIP/RIPng, OSPF
Prise en charge de VRRP
Prise en charge de BFD pour VRRP
Prise en charge de BFD pour IPV4
Prise en charge de BFD pour IPV6
Prise en charge de IGMP v1/v2/v3
Prise en charge de IPv4 IGMP snooping
Prise en charge de IPv6 MLD snooping
Prise en charge de Multicast VLAN
Prise en charge de MVRP (Alternatives à GVRP/GARP)
Prise en charge de la surveillance et de la gestion par des protocoles Ethernet industriels tels que PROFINET, Ethernet/IP et Modbus TCP
Prise en charge de PTP Synce
Prise en charge des fonctions de filtrage des paquets
Prise en charge d'algorithmes flexibles de mise en file d'attente
Prise en charge de la configuration à distance via Telnet
Prise en charge de la configuration par l'intermédiaire d'un port de console
Prise en charge de SNMP
Prise en charge de RMON pour les alarmes, les événements et les données historiques
Prise en charge de SDN/OpenFlow, conforme à la norme OpenFlow 1.3
Prise en charge de la gestion en nuage
Prise en charge de la gestion du réseau basée sur le web
Prise en charge de la journalisation du système
Prise en charge des alarmes hiérarchiques
Prise en charge de la technologie d'empilement IRF2
Prise en charge de NTP
Prise en charge des alarmes de puissance et de température
Prise en charge de NETCONF
Prise en charge de la gestion hiérarchique des utilisateurs et de la protection par mot de passe
Prise en charge de l'authentification AAA
Prise en charge de l'authentification Radius
Prise en charge de SSH 2.0
Prise en charge de l'isolation des ports
Prise en charge des fonctions de sécurité des ports
Prise en charge de l'authentification de l'adresse MAC
Prise en charge de HTTPS
Prise en charge de l'infrastructure à clé publique (PKI).
Prise en charge de la recherche de la source de l'attaque pour les paquets ARP.
Prise en charge de l'IP Source Guard (y compris IPv4 et IPv6)
Prise en charge de DAI, protection contre les attaques ARP et DDoS
Prise en charge de l'amorçage sécurisé
Prise en charge de STP/RSTP/MSTP
Prise en charge de la protection de la racine STP
Prise en charge de la protection BPDU
Prise en charge de la norme G.8032 ERPS avec un temps d'autoréparation de 30 ms
Supports RRPP with a self-healing time of 30ms
Prise en charge de la norme IEC 62439-2 MRP avec un temps d'autoréparation inférieur à 20 ms
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
IES5220-4T4FP-E
4× 10/100/1000BASE-T RJ45|4× 100/1000BASE-X SFP
IES5220-8T-E
8× 10/100/1000BASE-T RJ45
IES5220-4S-E
4× 1/10Gb SFP+
Le protocole MRP élimine les boucles du réseau en anneau, prévient les tempêtes de diffusion et rétablit la fonctionnalité du réseau en moins de 10 ms en cas de défaillance ou de déconnexion d'une liaison.
PTP permet aux switchs de fournir une synchronisation avec un niveau de précision plus élevé que NTP, il est idéal pour les applications de télécommunication et Carrier Ethernet.
Switch Modulaire Industriel Manageable Ethernet L3 à 3 Emplacements Personnalisé, 6 x 1/10Gb SFP+, IES5220-6S-3ES
Le switch modulaire industriel IES5220-6S-3ES est doté de 6 ports SFP+ 1/10Gb, extensibles jusqu'à 30 ports, et utilise une conception Ethernet économe en énergie (EEE), optimisée en termes de taille et de consommation d'énergie pour une large gamme de besoins de connexions industrielles et à haute densité. Doté d'un boîtier métallique IP40, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -40 à 70°C. Ce switch est idéal pour les environnements difficiles, tels que les armoires de contrôle du trafic, les ateliers d'usine et les lieux extérieurs où la température est extrêmement basse ou élevée. Ce switch industriel géré de niveau 3 prend en charge le protocole TR-069 pour un démarrage sans configuration et excelle dans les fonctions de sécurité avancées telles que MAC et ACL. Il offre également une redondance à double démarrage pour le basculement, le MRP et la compatibilité avec les protocoles industriels tels que Profinet, Ethernet/IP et Modbus, ce qui répond aux besoins spécifiques des réseaux Ethernet industriels.
≥Paquet de 128 bytes
Double AC
10GE
Points Forts du Logiciel
Prise en charge du routage statique IPv4/IPv6
Prise en charge de RIP/RIPng, OSPF
Prise en charge de VRRP
Prise en charge de BFD pour VRRP
Prise en charge de BFD pour IPV4
Prise en charge de BFD pour IPV6
Prise en charge de IGMP v1/v2/v3
Prise en charge de IPv4 IGMP snooping
Prise en charge de IPv6 MLD snooping
Prise en charge de Multicast VLAN
Prise en charge de MVRP (Alternatives à GVRP/GARP)
Prise en charge de la surveillance et de la gestion par des protocoles Ethernet industriels tels que PROFINET, Ethernet/IP et Modbus TCP
Prise en charge de PTP Synce
Prise en charge des fonctions de filtrage des paquets
Prise en charge d'algorithmes flexibles de mise en file d'attente
Prise en charge de la configuration à distance via Telnet
Prise en charge de la configuration par l'intermédiaire d'un port de console
Prise en charge de SNMP
Prise en charge de RMON pour les alarmes, les événements et les données historiques
Prise en charge de SDN/OpenFlow, conforme à la norme OpenFlow 1.3
Prise en charge de la gestion en nuage
Prise en charge de la gestion du réseau basée sur le web
Prise en charge de la journalisation du système
Prise en charge des alarmes hiérarchiques
Prise en charge de la technologie d'empilement IRF2
Prise en charge de NTP
Prise en charge des alarmes de puissance et de température
Prise en charge de NETCONF
Prise en charge de la gestion hiérarchique des utilisateurs et de la protection par mot de passe
Prise en charge de l'authentification AAA
Prise en charge de l'authentification Radius
Prise en charge de SSH 2.0
Prise en charge de l'isolation des ports
Prise en charge des fonctions de sécurité des ports
Prise en charge de l'authentification de l'adresse MAC
Prise en charge de HTTPS
Prise en charge de l'infrastructure à clé publique (PKI).
Prise en charge de la recherche de la source de l'attaque pour les paquets ARP.
Prise en charge de l'IP Source Guard (y compris IPv4 et IPv6)
Prise en charge de DAI, protection contre les attaques ARP et DDoS
Prise en charge de l'amorçage sécurisé
Prise en charge de STP/RSTP/MSTP
Prise en charge de la protection de la racine STP
Prise en charge de la protection BPDU
Prise en charge de la norme G.8032 ERPS avec un temps d'autoréparation de 30 ms
Supports RRPP with a self-healing time of 30ms
Prise en charge de la norme IEC 62439-2 MRP avec un temps d'autoréparation inférieur à 20 ms
IES5220-4T4FP-E
4× 10/100/1000BASE-T RJ45|4× 100/1000BASE-X SFP
IES5220-8T-E
8× 10/100/1000BASE-T RJ45
IES5220-4S-E
4× 1/10Gb SFP+
Le protocole MRP élimine les boucles du réseau en anneau, prévient les tempêtes de diffusion et rétablit la fonctionnalité du réseau en moins de 10 ms en cas de défaillance ou de déconnexion d'une liaison.
PTP permet aux switchs de fournir une synchronisation avec un niveau de précision plus élevé que NTP, il est idéal pour les applications de télécommunication et Carrier Ethernet.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.755,00 € HT
2.106,00 € TTC