Le 4CH Mux ou Demux est un dispositif CWDM passif rentable, flexible et adapté à la transmission sur de courtes distances, basé sur le TFF (Thin Film Filter). Cette unité peut être utilisée comme multiplexeur ou démultiplexeur (mux/demux). Conformément à la norme ITU-T G.694.2, il maximise la capacité de la gamme de la bande C. En conjonction avec les transceivers optiques FS CWDM et OADM, etc., ce Mux Demux supporte une large gamme d'architectures allant du simple point à point aux configurations en anneau amplifié.
Note : Il s'agit d'un Mux unidirectionnel à fibre unique, vous devez donc en acheter deux pour les utiliser ensemble.