Un Network Packet Broker (NPB) est un dispositif qui optimise le flux de trafic entre les connexions TAP et SPAN et les outils de surveillance et de sécurité du réseau. Il collecte le trafic à partir d'une ou de plusieurs liaisons réseau, filtre et distribue chaque paquet individuel aux dispositifs de surveillance réseau correspondants en répartissant la charge, améliorant ainsi les performances des outils d'analyse réseau et de sécurité.
Le Network Packet Broker (NPB) T5850-24S2C de FS dispose de 24 ports SFP+ (10Gbs) et de 2 ports QSFP28 (100Gbs) permettant l'agrégation, la réplication, le filtrage et l'équilibrage de charge dans des scénarios de surveillance et d'analyse de ports à très haut débit.