FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.
Cette image concerne QSFP-SR1.2-100G.

Arista Compatible Module 100GBASE-SR1.2 100m OM4 DDM Duplex LC MMF

#201879
#201879

Broadcom Marvell VCSEL ≤ 4W SR1.2 Duplex LC MMF

629,00 € HT
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
754,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR1.2-100G
1 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 05 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Arista Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)

The Arista Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 transceiver is a pluggable optical transceiver with a duplex LC connector interface for short-reach data communication and interconnect applications using Multi-Mode Fiber (MMF). It offers customers a compelling solution that enables reuse of their existing 10 Gb duplex MMF infrastructure for migration to 100 Gigabit Ethernet connectivity.
This transceiver is compliant with the QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via an I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. It can also connect to a 400 Gbps SR4.2 BiDi in a 4x 100G-SR1.2 breakout mode.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SR1.2-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25 Gbps
Longueur d'Onde
850nm, 910nm
Distance de Transfert Max.
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
Marvell VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6.2dBm~4dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
2dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤4W
Plage de Température Commerciale
-10 to 60 ℃ (14 to 140°F)
DDM/DOM
Supported
Bit Error Ratio (BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
Inbuilt FEC
KP4 FEC
Protocoles
QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
Data Center, 100GBASE Ethernet
Warranty
5 Years

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données

Le BiDi 100G SR1.2 peut réaliser une transmission 100G à courte distance par LC duplex comme le BiDi 100G SWDM4. Mais le SR1.2 BiDi à double longueur d'onde n'interopère pas avec le SWDM4 BiDi à quadruple bande.

Mise à Niveau Transparente de l'Ethernet 10G à l'Ethernet 100G

100G SR1.2 offre aux opérateurs de centres de données une solution convaincante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10G existante pour la migration vers la connectivité Ethernet 100G.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Spécifications

Arista Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 Optical Transceiver Module for Ethernet and Data Center (MMF, 844nm~863nm, 900nm~918nm, 100m, LC, DOM)

The Arista Compatible 100GBASE-SR1.2 QSFP28 transceiver is a pluggable optical transceiver with a duplex LC connector interface for short-reach data communication and interconnect applications using Multi-Mode Fiber (MMF). It offers customers a compelling solution that enables reuse of their existing 10 Gb duplex MMF infrastructure for migration to 100 Gigabit Ethernet connectivity.
This transceiver is compliant with the QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4 electrical interface. Digital diagnostics functions are also available via an I2C interface, as specified by the QSFP28 MSA, to allow access to real-time operating parameters. It can also connect to a 400 Gbps SR4.2 BiDi in a 4x 100G-SR1.2 breakout mode.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SR1.2-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Max Data Rate
106.25 Gbps
Longueur d'Onde
850nm, 910nm
Distance de Transfert Max.
70m@OM3/100m@OM4/150m@OM5
Connecteur
Duplex LC
Média
MMF
Transmitter Type
Marvell VCSEL
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-6.2dBm~4dBm
Minimum Receiver Power
-8.2dBm
Powerbudget
2dB
Receiver Overload
4dBm
Power Consumption
≤4W
Plage de Température Commerciale
-10 to 60 ℃ (14 to 140°F)
DDM/DOM
Supported
Bit Error Ratio (BER)
2.4x10-4(Pre-FEC) 1x10-12(Post-FEC)
Inbuilt FEC
KP4 FEC
Protocoles
QSFP28 MSA and IEEE 802.3bm CAUI-4
Application
Data Center, 100GBASE Ethernet
Warranty
5 Years

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des modules optiques fiables de haute performance.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données

Le BiDi 100G SR1.2 peut réaliser une transmission 100G à courte distance par LC duplex comme le BiDi 100G SWDM4. Mais le SR1.2 BiDi à double longueur d'onde n'interopère pas avec le SWDM4 BiDi à quadruple bande.

Mise à Niveau Transparente de l'Ethernet 10G à l'Ethernet 100G

100G SR1.2 offre aux opérateurs de centres de données une solution convaincante qui permet de réutiliser leur infrastructure MMF duplex 10G existante pour la migration vers la connectivité Ethernet 100G.

Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

629,00 € HT

754,80 € TTC

Précommande