L'émetteur-récepteur optique OSFP compatible NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 est un émetteur-récepteur parallèle multimode OSFP à port unique InfiniBand 400 Gb/s, SR4 utilisant un seul connecteur optique MPO-12/APC à 4 canaux. La conception SR4 (Short Reach 4 canaux) utilise une modulation 100G-PAM4 et a une portée maximale de fibre de 50 mètres en utilisant des fibres multimodes OM4. Il est qualifié pour une utilisation dans les systèmes de bout en bout InfiniBand NDR.
C'est la solution idéale pour le calcul intensif, s'intégrant de manière transparente à l'infrastructure informatique et de stockage pour garantir une interconnectivité efficace et hautes performances. Utilisé dans les adaptateurs ConnectX-7/OSFP liés aux émetteurs-récepteurs à double port dans les commutateurs IB 2x400G.
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible Module OSFP 400G SR4 Flat Top PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF NDR pour ConnectX-7 HCA<br/> Cette image concerne OSFP-SR4-400G-FL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20240612165956wq9els.png)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible Module OSFP 400G SR4 Flat Top PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF NDR pour ConnectX-7 HCA<br/> Cette image concerne OSFP-SR4-400G-FL.](https://resource.fs.com/images/20240704095514ic9ap2.jpg)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible Module OSFP 400G SR4 Flat Top PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF NDR pour ConnectX-7 HCA<br/> Cette image concerne OSFP-SR4-400G-FL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240612165956wq9els.png)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible Module OSFP 400G SR4 Flat Top PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF NDR pour ConnectX-7 HCA<br/> Cette image concerne OSFP-SR4-400G-FL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607163419rpxlr9.jpg)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible Module OSFP 400G SR4 Flat Top PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF NDR pour ConnectX-7 HCA<br/> Cette image concerne OSFP-SR4-400G-FL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202406121659564wj8fg.png)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible Module OSFP 400G SR4 Flat Top PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF NDR pour ConnectX-7 HCA<br/> Cette image concerne OSFP-SR4-400G-FL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607163419sej2my.jpg)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible Module OSFP 400G SR4 Flat Top PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF NDR pour ConnectX-7 HCA<br/> Cette image concerne OSFP-SR4-400G-FL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607163419gt29fo.jpg)
![NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible Module OSFP 400G SR4 Flat Top PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF NDR pour ConnectX-7 HCA<br/> Cette image concerne OSFP-SR4-400G-FL.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20240607163419bnj3ei.jpg)
NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible Module OSFP 400G SR4 Flat Top PAM4 850nm 50m DOM MPO-12/APC MMF NDR pour ConnectX-7 HCA
Hot #200963
Hot #200963
838,80 € TTC
FS P/N: OSFP-SR4-400G-FL
1.3K Vendus
8 Commentaires
7 Questions
Transceiver Models :
4 en Transit, Recevez-le avant 22 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NVIDIA InfiniBand MMA4Z00-NS400 Compatible Module OSFP 400G SR4 PAM4 (MMF, 850nm, 50m, MPO-12/APC, DOM, Flat Top)
Spécifications
NVIDIA InfiniBand Compatible
MMA4Z00-NS400
Nom du Fournisseur
FS
Format
OSFP Flat Top
Débit de Données Max.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
30m@OM3/50m@OM4 or OM5
Connecteur
MPO-12/APC
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4.6~4dBm
RX Power
-6.3~4dBm
Budget de Puissance
1.7dB
Modulation
4x 106.25G PAM4
Consommation d'Énergie
≤8.5W
Rapport d'Extinction
2.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX and RX
FEC Intégré
Supporté
Core Size
50/125µm
Packaging Technology
COB
Protocoles
400G InfiniBand NDR, OSFP MSA Rev 5.0、IEEE 802.3ck、IEEE 802.3-2022
Garantie
5 Ans
Gamme de Produits InfiniBand
Gamme de Produits InfiniBand
![](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240102154533czclcf.jpg)
Boostez le HPC avec la Solution InfiniBand FS En Savoir Plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202407111715140vzrb1.jpg)
Caractéristiques
Libérer la puissance HPC avec l'architecture InfiniBand
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20240309112234it7t41.jpg)
Connecteur OSFP à Coque Flat Top
La coque OSFP a une partie flat top et est utilisée dans les adaptateurs et les DPU, y compris les cartes adaptatrices InfiniBand ConnectX-7 et les DPU BlueField-3.
Environnement de test professionnel
![2](https://resource.fs.com/mall/generalImg/2024070611572944zx5u.jpg)
Test d'application de scénario
le centre de test de FS dispose de la plupart des switchs et dispositifs de marque courante. Avant l'expédition, nous les testons sur les switchs correspondants pour nous assurer que les émetteurs-récepteurs sont 100 % compatibles avec votre système
Test de performance
FS sélectionne rigoureusement une série d'articles dans un environnement de test professionnel pour garantir le mélange parfait de performance et de fiabilité du produit.
![1](https://resource.fs.com/mall/generalImg/20240708103425p08b71.jpg)
Center Wavelength | 850nm | 1310nm | 850nm | 1310nm |
Connector | MPO-12/APC | MPO-12/APC | 50m | MPO-12/APC |
Fin Type | Flat Top | Flat Top | — | Finned Top |
Cable Distance (Max.) | 30m@OM3 50m@OM4orOM5 | 500m | 30m@OM3 50m@OM4 | 500m |
Modulation | 4x106.25G PAM4 | 4x100G PAM4 | 4x 100G PAM4 | 8x 50G PAM4 |
Transmitter Type | VCSEL | DFB | VCSEL | DFB |
Packaging Technology | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging | COB (Chip on Board) Packaging |
Chip | 7nm DSP | Broadcom 7nm DSP | Broadcom 7nm | Broadcom 7nm DSP |
Power Consumption | ≤8.5W | ≤10W | ≤9W | ≤10W |
Application | InfiniBand 800G to 2x400G Breakout | InfiniBand 800G to 2x400G Breakout | Ethernet, Data Center | Ethernet, Data Center 800G to 2x400G Breakout 400G to 4x100G Breakout |
Vidéos
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (7)Application (2)Maximum Distance (1)Modulation (1)Product Comparison (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
8
0
0
0
0
P***t
United States
20/06/2024
Yes, Everything is working perfectly. I'm happy to say there are no compatibility issues. Your solution for the Infiniband transceivers is brilliant, and the transceivers worked in the NVIDIA switch no problems. I'm getting the expected link speed and performance.
Thank you!
Thank you!
Achat Vérifié
Utile (5)
Commentaire (0)T***a
United States
19/06/2024
After upgrading our data center with this transceivers, we saw a significant increase in throughput and stability. pam4 modulation provided excellent speeds, and we effectively maximized our existing OM4 infrastructure to achieve transmission distances of up to 50 meters without any signal integrity issues. This has transformed our high-density network requirements.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)N***e
Australia
09/04/2024
Great product and great customer service! I will definaltey shop with FS again.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation