FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 57.
Cette image concerne 57.
Cette image concerne 57.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 57.
Cette image concerne 57.
Cette image concerne 57.
Cette image concerne 1.
Cette image concerne 1.

Générique Compatible Module QSFP112 400GBASE-SR4 PAM4 850nm 100m DOM MTP/MPO-12 MMF

Hot #176857
Hot #176857

Broadcom 7nm DSP Broadcom VCSEL BOX ≤ 10W MTP-12 MMF

998,00 € HT
FS P/N: QSFP112-SR4-400G
1.197,60 € TTC
FS P/N: QSFP112-SR4-400G
38 Vendus
5 Commentaires
6 Questions
Précommande, Expédié avant 01 juill., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Module émetteur-récepteur optique générique compatible 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4 (MMF, 850nm, 50m, MTP/MPO, DOM)

le module 400GBASE-SR4, connecteur MTP/MPO-12, jusqu'à 50 m sur fibre multimode OM4 parallèle. Il est conforme aux normes QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface et 400GAUI-4.
La surveillance des diagnostics numériques (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d'interconnexion Ethernet 400G et de centre de données.


Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de Q112-SR4-400G à QSFP112-SR4-400G, mais le produit est le même. Seul le FS P/N a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP112-SR4-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP112
Débit de Données Max.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m
Connecteur
MTP/MPO-12 (APC)
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4.6~4dBm
Puissance de Récepteur
-6.4~4.0dBm
Budget de Puissance
1.8dB
Modulation
4x 100G PAM4
Consommation d'Énergie
≤ 9W
Rapport d'Extinction
> 2.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX et RX
FEC Intégré
Non
Taille du Noyau
50μm
Technique d’Emballage
COB
Protocoles
IEEE Std 802.3db, QSFP112 MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Ans

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

400G Connectivity with Direct Connect Cabling
400G Connectivity with Direct Connect Cabling
Voir les produits

Caractéristiques

Performances et Qualité de Pointe pour 400G
La puce Broadcom 7nm intégrée, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Broadcom 7nm Chip
Transmission Stable
≤9W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevée
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
850nm
Connecteur
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Distance de Transfert (Max.)
100m@MMF
70m/100m@MMF
100m@MMF
Modulation
4x 100G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Protocoles
QSFP112 MSA, CMIS Rev4.0, OIF CEI-112G-VSR-PAM4, IEEE 802.3db
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données
Centre de Données
400G vers 8x50G Breakout
Centre de Données
400G vers 8x50G Breakout
Spécifications

Module émetteur-récepteur optique générique compatible 400GBASE-SR4 QSFP112 PAM4 (MMF, 850nm, 50m, MTP/MPO, DOM)

le module 400GBASE-SR4, connecteur MTP/MPO-12, jusqu'à 50 m sur fibre multimode OM4 parallèle. Il est conforme aux normes QSFP112 MSA, CMIS 4.0 Interface et 400GAUI-4.
La surveillance des diagnostics numériques (DDM) intégrée permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il convient aux applications d'interconnexion Ethernet 400G et de centre de données.


Remarque : le numéro de pièce FS est modifié de Q112-SR4-400G à QSFP112-SR4-400G, mais le produit est le même. Seul le FS P/N a été modifié.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP112-SR4-400G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP112
Débit de Données Max.
425Gbps (4x106.25Gb/s)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
100m
Connecteur
MTP/MPO-12 (APC)
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4.6~4dBm
Puissance de Récepteur
-6.4~4.0dBm
Budget de Puissance
1.8dB
Modulation
4x 100G PAM4
Consommation d'Énergie
≤ 9W
Rapport d'Extinction
> 2.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX et RX
FEC Intégré
Non
Taille du Noyau
50μm
Technique d’Emballage
COB
Protocoles
IEEE Std 802.3db, QSFP112 MSA, CMIS 4.0
Garantie
5 Ans

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
400G Connectivity with Direct Connect Cabling
400G Connectivity with Direct Connect Cabling
Voir les produits
Caractéristiques
Performances et Qualité de Pointe pour 400G
La puce Broadcom 7nm intégrée, l'émetteur-récepteur QSFP-DD offre une grande vitesse et une faible consommation d'énergie pour les liaisons 400G.
Broadcom 7nm Chip
Transmission Stable
≤9W
Faible Consommation d'Énergie
400Gbps
Largeur de Bande Élevée
Longueur d'Onde Centrale
850nm
850nm
850nm
Connecteur
MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Distance de Transfert (Max.)
100m@MMF
70m/100m@MMF
100m@MMF
Modulation
4x 100G PAM4
8x 50G PAM4
8x 50G PAM4
DSP
Broadcom 7nm DSP
Inphi DSP
Inphi DSP
Protocoles
QSFP112 MSA, CMIS Rev4.0, OIF CEI-112G-VSR-PAM4, IEEE 802.3db
QSFP-DD MSA, CMIS Rev5.0, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3cd
OSFP MSA, CMIS Rev4.1, OIF 56G PAM4, IEEE 802.3bs
Application
Centre de Données
Centre de Données
400G vers 8x50G Breakout
Centre de Données
400G vers 8x50G Breakout

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

998,00 € HT

1.197,60 € TTC

Précommande