La caméra est idéale pour un grand nombre d'applications diverses grâce à sa grande plage dynamique, sa vision nocturne infrarouge de 98ft IR night vision and an IP67 and IK10 rating to operate in the most difficult lighting conditions and environments. La détection intelligente de mouvement offre également une détection d'intrusion ou une détection de personne et de véhicule, etc. pour aider à limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Le microphone intégré permet de capturer et d'écouter de l'audio pour une protection supplémentaire.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau PoE Dôme 8MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne Infrarouge de 98 pouces, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, Objectif Fixe 2,8mm, IPC301-8M-D
Caméra Réseau PoE Dôme 8MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 98ft, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, IPC301-8M-D
Caractéristiques
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans les environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, la puissante fonction de vision nocturne infrarouge peut fournir une portée de vision allant jusqu'à 131ft dans l'obscurité, vous offrant ainsi une expérience de surveillance rassurante.
Ne Manquez Aucun Moment avec nos Caméras de Sécurité 8MP. Avec 30 images enregistrées par seconde, les mouvements à l'écran vous donneront l'impression d'assister à des événements réels.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
Résolution Max. | 8MP | 2MP | 5MP | 5MP |
Capteur | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/3 |
Longueur Focale | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 112.4° (H) 60.1° (V) 146.1° (D) | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7°(D) | 78.7°(H) 44.9°(V) 89.2° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) |
Portée IR | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | DWDR | 120dB | DWDR |
Microphone Intégré | — | — | — | |
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||
Détection de Mouvements Ultra | — | — |
Caméra Réseau PoE Dôme 8MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 98ft, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, IPC301-8M-D
La caméra est idéale pour un grand nombre d'applications diverses grâce à sa grande plage dynamique, sa vision nocturne infrarouge de 98ft IR night vision and an IP67 and IK10 rating to operate in the most difficult lighting conditions and environments. La détection intelligente de mouvement offre également une détection d'intrusion ou une détection de personne et de véhicule, etc. pour aider à limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Le microphone intégré permet de capturer et d'écouter de l'audio pour une protection supplémentaire.
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans les environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, la puissante fonction de vision nocturne infrarouge peut fournir une portée de vision allant jusqu'à 131ft dans l'obscurité, vous offrant ainsi une expérience de surveillance rassurante.
Ne Manquez Aucun Moment avec nos Caméras de Sécurité 8MP. Avec 30 images enregistrées par seconde, les mouvements à l'écran vous donneront l'impression d'assister à des événements réels.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
Résolution Max. | 8MP | 2MP | 5MP | 5MP |
Capteur | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/3 |
Longueur Focale | 2.8mm | 2.8mm | 4.0mm | 2.8mm |
Champ de Vision | 112.4° (H) 60.1° (V) 146.1° (D) | 106.7° (H) 57.1°(V) 115.7°(D) | 78.7°(H) 44.9°(V) 89.2° (D) | 89.1°(H) 47.3°(V) 94.3°(D) |
Portée IR | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | DWDR | 120dB | DWDR |
Microphone Intégré | — | — | — | |
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | ||
Détection de Mouvements Ultra | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
149,00 € HT
178,80 € TTC